Precisión extrema y costes reducidos en toda la cadena de valor

A causa de la importancia de la seguridad en la industria, conseguir la máxima precisión es esencial para los fabricantes de productos aeroespaciales. Sobra decir que los costes también desempeñan un papel fundamental a la hora de determinar las prioridades en la cadena de valor. Sin embargo, estos dos factores no son mutuamente excluyentes. Como proveedor líder de soluciones de automatización industrial, FANUC ha fundado su negocio sobre una sola premisa: la creación de soluciones que ofrezcan la máxima precisión repetible y ayuden a reducir los costes. Desde CNCs de alta precisión increíblemente fiables capaces de hacer funcionar máquinas multieje muy sofisticadas hasta centros de mecanizado, EDM de corte por hilo, láseres y máquinas de moldeo por inyección, FANUC fabrica una gran cantidad de soluciones que cumplen este requisito a la perfección. Del mismo modo, para optimizar los procesos de fabricación, se pueden utilizar los robots FANUC en toda la instalación de producción para realizar tareas de muy diferente naturaleza. Equipados con sensores y sistemas de visión, también pueden realizar aquellos trabajos que requieran niveles extremadamente altos de precisión a velocidades de trabajo muy rápidas. La sofisticada tecnología Power Motion también permite controlar líneas de producción completas, al margen de si se están procesando metales, plásticos o incluso piezas de composite, como fibras de carbono, prepegs u otros componentes de resina.

Pregúntenos sobre la automatización de sus procesos de producción hoy mismo.

Automatización del principio de línea

Optimice su cadena de valor desde el inicio del proceso de producción con la automatización del principio de línea de FANUC. Al margen de si se trata de la preparación de materiales, el posicionamiento o el termoformado de piezas con una máquina de moldeo por inyección, el mecanizado o cualquier otra cosa, es posible automatizar cualquier cantidad de procesos de la industria aeroespacial para ayudarle a mejorar los procesos de producción y a reducir los costes. Los teach pendant de FANUC facilitan la programación en talleres, reducen de forma significativa los tiempos de configuración y acortan los tiempos de entrega.

Procesamiento de alta precisión

A través de sus soluciones, FANUC hace todo lo posible para ayudarle a conseguir la máxima precisión en todas las fases del proceso de producción. Ya sea para el posicionamiento de piezas, el remachado, el taladrado, el mecanizado de piezas complejas o la forja de componentes pesados, las soluciones personalizadas de FANUC permiten automatizar incluso las operaciones más complejas para conseguir una precisión excelente. La fiabilidad, la uniformidad y la rentabilidad definitivas son la clave.

Automatización de la manipulación y el picking 

Puede disfrutar de importantes ahorros gracias a la automatización de la transferencia, el pick & place, la clasificación, la alimentación de máquinas y el testing.  La automatización de estos procesos no solo le permite optimizarlos, sino también reaccionar con flexibilidad ante los nuevos desarrollos para mantener su ventaja sobre la competencia. Esto puede mejorarse aún más mediante el uso de sistemas de sensores y tecnología de reconocimiento visual inteligentes.

La historia no acaba en el final de línea 

La automatización del final de la línea de producción no solo ofrece ventajas relacionadas con los costes, sino que también soluciona problemas relacionados con la salud y la seguridad, ya que los trabajadores no necesitan levantar piezas pesadas y potencialmente peligrosas. Del mismo modo, las tareas de retractilado, etiquetado, embalaje y paletizado conllevan un trabajo manual repetitivo y extenuante, que los sistemas automatizados pueden realizar de forma sencilla y más eficaz.