Baştan sona tüm plastik değer zinciri için işleme, taşıma ve tutma görevlerinin akıllı otomasyonu
FANUC, plastik işinizi daha verimli hale getirmenize yardımcı olacak çok çeşitli otomasyon çözümleri yelpazesi sunar. Enjeksiyon kalıbı, işleme, makine destek, parça taşıma veya paletleme gibi çok sayıda süreçte FANUC Roboshot, enjeksiyon kalıbı makinesi veya plastik işleme merkezi gibi bağımsız bir makineden robotlara ve gelişmiş Power Motion kontrolü bulunan özel bir üretim hücresine kadar uzanan bir yelpazede her şeyi size sağlayabilir. Yaptığınız seçim ne olursa olsun, çözümünüz ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, her FANUC kurulumunun merkezinde dünyanın en güvenilir CNC'si bulunur. FANUC'un ürettiği her şeyin ortak bir platforma dayalı olmasının yanı sıra gelişmiş FANUC işleme ve robotik çözümleri sayesinde üretkenliğiniz ve verimliliğiniz artar ve döngü sürelerinizi aşağı çekebilirsiniz.
Üretim sürecinizi otomatikleştirmek için bize şimdi danışın!