publicado 30.09.2025

Technologie trifft Wandel: FANUC stärkt Europas Fertigungsindustrie

Produkte und Lösungen gegen Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Kostendruck und Cyberangriffe.
The picture shows the ghost machine with the FIELD Box.

Para satisfazer a crescente procura do mercado de aplicações alimentares e de salas limpas, a FANUC lançou o LR Mate/10-11A Food/Clean, um robô industrial compacto, mas potente, com caraterísticas que acrescentam valor a estas tarefas exigentes. É de salientar a adequação do robô a salas limpas de classe ISO 4 e a utilização de lubrificante de qualidade alimentar para cumprir os requisitos do ambiente alimentar. A conformidade com as salas limpas ISO Classe 4 significa que o robô é ideal para uso em ambientes altamente controlados em setores como dispositivos médicos, farmacêuticos, biotecnológicos, semicondutores, eletrônicos, ópticos e laser.

Para a indústria alimentar, este robô durável oferece um design higiénico. A sua massa lubrificante de qualidade alimentar cumpre os regulamentos e normas rigorosos, minimizando o risco de contaminação em caso de contacto acidental com alimentos, ajudando a segurança pública e evitando a retirada dispendiosa de produtos. O robô resiste a procedimentos de lavagem rigorosos e frequentes. Todo o seu corpo, braço e punho têm uma classificação de proteção de entrada IP67, enquanto outros atributos de design incluem uma flange de aço inoxidável, parafusos anti-ferrugem e um revestimento especial de epóxi branco que é resistente à corrosão.

Além destas caraterísticas importantes, o LR Mate/10-11A Food/Clean está optimizado para funcionamento a alta velocidade. Velocidades de até 340 ° / s no eixo J3 (braço) e 800 ° / s no eixo J6 (rotação do pulso), tornam o robô um desempenho rápido em comparação com outros que oferecem esse alcance (1101 mm).

Além de sua capacidade de montagem universal (no chão, em ângulo, ou de cabeça para baixo), um design elegante e fino que economiza espaço oferece um benefício adicional. A cablagem eléctrica está completamente integrada no braço para minimizar a interferência com dispositivos periféricos e permitir a construção de células automatizadas mais pequenas. Este design também permite uma limpeza e manutenção mais fáceis, apoiadas pela reconhecida disponibilidade de peças sobresselentes vitalícias da FANUC.

As válvulas solenóides totalmente integradas para abrir e fechar a pinça significam que não é necessária qualquer instalação adicional por parte do integrador do sistema, poupando tempo e apoiando o funcionamento "plug and play". A simples ligação do robô a uma fonte de alimentação eléctrica monofásica padrão e a uma fonte de ar comprimido permite que os utilizadores iniciem o controlo através do FANUC Teach Pendant.

"O LR Mate/10-11A Food/Clean, com a sua carga útil de 10 kg, preenche a lacuna entre a nossa versão pequena de 7 kg de carga útil e os modelos maiores a partir de 25 kg de carga útil", explica Paul Ribus, Diretor de Coordenação de Vendas da FANUC na Europa. "É um robô potente com uma pegada pequena, o que o torna perfeito para instalações com espaço de chão dispendioso, como salas limpas. Além disso, o nosso novo robô é ideal para edifícios com uma altura de teto baixa, estando disponível opcionalmente um modo de carga útil elevada de 13 kg - com uma redução do alcance."

O LR Mate/10-11A Food/Clean vem de série com o novo controlador R-50𝑖A da FANUC e as suas funcionalidades inteligentes, cibersegurança avançada e potencial para proporcionar poupanças de energia. Além disso, o robô está preparado para visão, garantindo a sua adequação para tarefas de pick & place de alta velocidade baseadas em visão, por exemplo.