FANUC iPC, with widescreen LCD supports
both portrait and landscape orientation. Hardware
keyboard and control panel can be eliminated, reducing
the number of parts. The display panel is with a precise
capacitive touch screen, which provides excellent
usability and allows smartphone-like intuitive operation.

𝑖PC

Concebido para aumentar facilidade de utilização. O novo FANUC 𝑖PC com ecrã LCD panorâmico suporta a orientação vertical e horizontal. O teclado de hardware e o painel de controlo podem ser eliminados, reduzindo o número de peças. O 𝑖PC da FANUC está equipado com um ecrã tátil capacitivo preciso, que proporciona uma excelente facilidade de utilização e permite uma operação intuitiva semelhante à de um smartphone.

Vantagens para a sua empresa

Icon for multiple display units. SVG

Grande variedade de opções de visualização

O 𝑖PC da FANUC tem uma grande variedade de opções de ecrã para satisfazer as suas necessidades. É fornecido com ecrãs concebidos para proporcionar a máxima operacionalidade nos ambientes de fabrico mais adversos.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Transferência de dados a alta velocidade

O FANUC 𝑖PC liga-se a um CNC autónomo através do barramento série de alta velocidade (HSSB) da FANUC, substituindo a unidade de visualização padrão. O HSSB assegura a rápida transferência de dados em massa entre o FANUC 𝑖PC e o CNC.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Tecnologia avançada

O FANUC 𝑖PC inclui um processador Intel de 6.ª geração, 4 portas Ethernet e um sistema operativo Windows10 IoT seguro. Possui até 32 GB de memória ECC e capacidade SSD expandida de 1 ranhura, até 240 GB.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Usabilidade máxima

Aumente a eficiência com o versátil FANUC 𝑖PC, que apresenta um LCD de ecrã panorâmico adequado para orientações de retrato e paisagem. Simplifique a sua configuração com menos componentes e desfrute de um controlo intuitivo.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Fiável e robusto

Construído para ser fiável, o FANUC 𝑖PC prospera no fabrico avançado. Resistente ao ruído elétrico e às vibrações, é perfeito para ambientes exigentes.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção preditiva, preventiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Para personalização

Illustration of FOCAS library

Biblioteca FOCAS

Melhore as suas operações CNC! Ligue-se facilmente à sua máquina CNC através de Ethernet ou fibra ótica. Personalize funções, modifique programas macro e desfrute de um acesso intuitivo a ferramentas CNC avançadas.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalização do ecrã - FANUC PICTURE

Personalize sem problemas a interface do operador e os ecrãs HMI para tarefas complexas. Personalização sem igual, interfaces melhoradas, funcionamento suave e painéis de controlo feitos à medida garantem uma experiência de utilizador de topo.
Image of CNC screen. Startup tool

Ferramentas de configuração - FANUC Ladder III, Kit de desenvolvimento de aplicações CNC, Ferrame...

Melhore a eficiência das suas operações industriais com as nossas ferramentas. Simplifique a programação, personalize os sistemas e obtenha configurações eficientes e precisas para aumentar a produtividade.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Aumente a automatização com tecnologia servo de ponta. Experimente a precisão, a integração perfeita e o desempenho ideal. Durável, eficiente em termos energéticos, com suporte personalizado para operações óptimas.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Selecione motores e amplificadores com facilidade utilizando o FANUC Servo Sizer. Introduza as suas especificações e condições de funcionamento para obter as melhores recomendações de motores e amplificadores. Gratuito e fácil de utilizar.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensação de deslocamento térmico AI

Experimente uma precisão e eficiência inigualáveis em maquinaria industrial. A nossa solução minimiza a deslocação térmica, assegurando uma precisão consistente, tempo de inatividade reduzido e maior produtividade.