Geplaatst op 30.09.2025

Technologie trifft Wandel: FANUC stärkt Europas Fertigungsindustrie

Produkte und Lösungen gegen Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Kostendruck und Cyberangriffe.
The picture shows the ghost machine with the FIELD Box.

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar toepassingen in de voedingsindustrie en cleanrooms, introduceert FANUC de hooggespecificeerde LR Mate/10-11A Food/Clean. Deze compacte maar krachtige industriële robot is uitgerust met functies die echte meerwaarde bieden in veeleisende omgevingen. Een belangrijk kenmerk is de geschiktheid voor ISO Class 4 cleanrooms en het gebruik van voedselveilige smeermiddelen, waardoor de robot voldoet aan de strikte eisen van voedselverwerking. Dankzij de ISO Class 4-certificering is deze robot ideaal voor sterk gecontroleerde omgevingen zoals de medische sector, farmaceutica, biotechnologie, halfgeleiders, elektronica, optica en lasertechnologie.

Voor de voedingsindustrie biedt deze robuuste robot een hygiënisch ontwerp. Het voedselveilige vet voldoet aan strenge normen en minimaliseert het risico op besmetting bij accidenteel contact met voedsel, wat bijdraagt aan voedselveiligheid en dure terugroepacties helpt voorkomen. De robot is bestand tegen intensieve en frequente reinigingsprocedures. De volledige behuizing, bovenarm en pols zijn IP67-gecertificeerd, en het ontwerp omvat ook een roestvrijstalen flens, roestbestendige bouten en een speciale witte epoxycoating die corrosiebestendig is.

Naast deze belangrijke eigenschappen is de LR Mate/10-11A Food/Clean geoptimaliseerd voor hoge snelheden. Met snelheden tot 340°/s op de J3-as (bovenarm) en 800°/s op de J6-as (polsrotatie) presteert hij sneller dan andere robots met een vergelijkbaar bereik (1101 mm).

Dankzij universele montagemogelijkheden (vloer, ondersteboven, onder hoek) en een slank, ruimtebesparend ontwerp is de robot ideaal voor toepassingen waar ruimte schaars is. De volledig geïntegreerde bekabeling in de arm voorkomt interferentie met randapparatuur en maakt compactere automatiseringscellen mogelijk. Dit ontwerp vergemakkelijkt ook het reinigen en onderhoud, ondersteund door FANUC’s levenslange beschikbaarheid van reserveonderdelen.

Volledig geïntegreerde magneetventielen voor het openen en sluiten van de grijper betekent dat er geen extra installatie nodig is door de system integrator, wat tijd bespaart en plug-and-play werking ondersteunt. Door eenvoudigweg de robot aan te sluiten op een standaard eenfasige stroomvoorziening en een persluchtbron kunnen gebruikers beginnen met de besturing via de FANUC Teach Pendant.

“Met zijn payload van 10 kg vormt de LR Mate/10-11A Food/Clean de brug tussen onze kleinere 7 kg-versie en de grotere modellen vanaf 25 kg,” legt Paul Ribus uit, Head of Sales Coordination Europe bij FANUC. “Hij levert krachtige prestaties in een compact formaat, ideaal voor cleanrooms waar vloeroppervlak kostbaar is. Bovendien is hij perfect voor gebouwen met een lage plafondhoogte. Optioneel is ook een 13 kg high-payload modus beschikbaar, met een iets kleiner bereik.”

De LR Mate/10-11A Food/Clean luidt een nieuw tijdperk van krachtige prestaties in. Standaard wordt hij geleverd met de nieuwe FANUC R-50iA-controller, inclusief intelligente functies, geavanceerde cyberbeveiliging en mogelijkheden voor energiebesparing. De robot is bovendien vision-ready, wat hem geschikt maakt voor snelle pick-and-place taken op basis van visuele herkenning.