Geplaatst op 19.08.2025

FANUC präsentiert neue Hochleistungs-CNC-Serie auf der EMO 2025

Intelligente, flexible und effiziente Bearbeitung mit Innovationen in den Bereichen Fabrikautomation, Werkzeugmaschinen und Roboter.
EMO, Hannover, Germany, 2025, Logo, fair, exhibition, event,

„Automation hat einen Namen: FANUC.“ Unter diesem Motto präsentiert sich das Unternehmen auf der EMO 2025 in Hannover (22.–26. September). Immer mehr Hersteller aus unterschiedlichsten Industriebereichen nutzen Technologie aus dem Hause FANUC – eine Entwicklung, die auch auf der Messe sichtbar ist. 

Am Stand D30 in Halle 6 erhalten Besucher einen Einblick in das breite Technologieportfolio von FANUC als zuverlässigem Partner für Maschinenanwender, Hersteller und Integratoren. Im Zentrum der Präsentation steht die neue CNC-Serie FS500𝑖-A, die mit einem spektakulären „Würfel“ aus Videodisplays in Szene gesetzt wird, was ein dynamisches 3D-Erlebnis bietet. 

Die neueste CNC-Generation von FANUC setzt Maßstäbe in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit, Prozessoptimierung sowie Digital- und Netzwerktechnologien. Maschinenanwender profitieren von einer 2,7-fach höheren CPU-Leistung, die schnellere Zykluszeiten, verbesserte 5-Achs-Simultanbearbeitung und eine bessere Oberflächenqualität ermöglicht. Maschinenbauer profitieren von der Unterstützung vielfältiger Maschinenkonfigurationen, während Systemintegratoren die einfachere Einbindung in digitalen Industrie 4.0-Transformationsprojekte nutzen können.

Auf der EMO unterstreicht FANUC einmal mehr seine Rolle als führender Partner der Fertigungsindustrie, der nicht nur durch seine Technologie, sondern dank eines umfassenden Serviceangebots auch durch die branchenweit besten Gesamtbetriebskosten (TCO) punktet. Ein erfahrenes Team von FANUC-Vertriebs- und Engineering-Experten wird am Messestand anwesend sein, um mit den Besuchern individuelle Automatisierungslösungen für ihre Produktionsanforderungen zu erörtern.