CRX-10𝑖A
Partager
Avec une charge utile de 10 kg et une portée de 1 249 mm, le robot collaboratif CRX-10𝑖A est la solution idéale pour les moyennes et petites entreprises ainsi que pour les débutants en automatisation et les grandes sociétés. La gamme CRX offre une interface de programmation FANUC avec une technologie simple de glisser-déposer sur un écran tactile. La facilité de programmation associée à la technologie de renommée mondiale de FANUC, à sa fiabilité éprouvée et à sa détection sensible des contacts permet au CRX-10𝑖A de travailler en toute sécurité aux côtés des personnes dans une grande variété d'applications industrielles et de fabrication. Les cobots de la gamme CRX ne nécessitent aucune maintenance pendant 8 ans. Ils bénéficient de la fiabilité industrielle éprouvée que les clients de FANUC attendent.
Charge utile du robot
10 kg
Portée du robot
1249 mm
Axes
6
Inspirez vous
Sélectionnez d'autres options ici
Études de cas
Applications
Industries
S'inspirer de la réussite des autres
Solutions adhésives AS
Unir nos forces : Le cobot FANUC est la solution optimale pour les solutions adhésives AS
L'automatisation n'est pas réservée aux applications à haut volume. AS Adhesive Solutions, consultant spécialisé et partenaire de l'industrie des adhésifs, reconnaît que de nombreuses PME traitant de petites quantités peuvent bénéficier de processus entièrement ou partiellement automatisés. Dans de tels cas, un robot collaboratif (cobot) constitue souvent la solution optimale.
Une adaptation parfaite à votre application
Soudage à l'arc
Automatisez votre processus de soudage à l'arc avec des robots industriels pour améliorer la précision et la cohérence, garantissant ainsi des soudures de haute qualité. Augmentez votre productivité en travaillant en continu sans fatigue et en réduisant le temps de production. Améliorez la sécurité en réduisant l'exposition humaine aux fumées dangereuses et à la chaleur extrême. En outre, rentabilisez vos coûts en réduisant les coûts de main-d'œuvre et en limitant les retouches.
Entretien des machines
Automatisez la gestion des machines avec des robots afin d'améliorer considérablement votre production en offrant une précision supérieure et un fonctionnement continu, contrairement à la gestion manuelle. Augmentez l'efficacité, obtenez un rendement constant, réduisez les coûts de main-d'œuvre et ajoutez une valeur substantielle à l'ensemble de votre processus de production.
Manutention
Automatisez la manutention des matériaux avec des robots industriels pour débloquer de nombreux avantages pour votre entreprise. Améliorez considérablement votre efficacité et votre productivité en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la manutention manuelle. Laissez les robots fonctionner en continu sans fatigue pour garantir des performances constantes et minimiser les erreurs, ce qui se traduit par un débit plus élevé et des temps de traitement plus rapides.
Assemblage
Automatisez les processus d'assemblage avec des robots pour obtenir des avantages significatifs par rapport aux méthodes manuelles. Assurer une précision et une cohérence inégalées, en réduisant les erreurs et en garantissant une production de haute qualité. Augmenter la vitesse de production en permettant un fonctionnement continu sans fatigue, ce qui accroît le rendement. Améliorer l'efficacité, la qualité et la sécurité, faisant de l'automatisation un investissement stratégique pour toute opération de fabrication.
Inspection de la vision
La technologie d'inspection par vision améliore vos processus de fabrication grâce à des systèmes automatisés basés sur l'image qui inspectent et analysent les objets avec précision. Les solutions avancées d'inspection par vision utilisent des caméras, des capteurs et des logiciels de pointe pour capturer et traiter les images, détecter les défauts, mesurer les dimensions et s'assurer que vos produits répondent aux normes de qualité les plus élevées.
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Robotique et automatisation pour l'industrie aérospatiale
La robotique avancée de FANUC : optimiser les processus de fabrication dans l'aérospatiale.
Robotique et automatisation pour l'industrie automobile
L'excellence automobile : Les solutions d'automatisation polyvalentes de FANUC.
Véhicules électriques
Personne n'a plus d'expérience dans l'automatisation de la production de véhicules électriques que FANUC. Faites-nous confiance pour automatiser tous vos processus de fabrication de véhicules électriques.
Électronique
Nous fournissons des solutions automatisées pour la fabrication de produits électroniques et les salles blanches.
Agroalimentaire
L'alimentation et les boissons sont notre pain et notre beurre. Contactez-nous dès aujourd'hui pour mettre notre expérience en matière de robots dans l'industrie alimentaire et des boissons à votre service.
Robotique et automatisation pour l'industrie médicale
Améliorer l'efficacité de l'industrie médicale grâce à la robotique et à l'automatisation !
Stockage, logistique, colis & courrier
La large gamme de robots d'entrepôt FANUC répond aux besoins de tous ceux qui souhaitent automatiser leur entrepôt, leur centre de distribution, leur centre de traitement des commandes, etc.