Skip to main content
The FANUC CR/35F-18B is the strongest industrial collaborative robot featuring a  payload capacity of up to 50 kg.

CR-35𝑖B

Le CR-35𝑖B est le robot collaboratif le plus puissant du marché. Avec une charge utile maximale de 50 kg, il est parfait pour une large gamme d'applications lourdes. Avec une portée de 1643 mm, la plus longue de sa catégorie, il assure une utilisation maximale des zones de travail. Sa conception peu encombrante, avec un profil mince et un faible encombrement au sol, permet une installation polyvalente. Conçu pour la sécurité, il s'arrête en cas de contact, assurant une collaboration homme-robot sans faille. La combinaison d'une charge utile élevée, d'une longue portée et d'une sécurité certifiée fait du CR-35𝑖B l'outil idéal pour une grande variété de processus. La précision est garantie avec une répétabilité de +/- 0,03 mm, complétée par un large poignet creux pour une flexibilité accrue.
Charge utile du robot
50 kg
Portée du robot
1643 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Le cobot le plus solide du marché

Mettez le CR-35𝑖B au travail pour vos tâches de levage et de manutention de charges lourdes ! Avec une charge utile de 50 kg, la meilleure de sa catégorie, et une portée étendue, c'est le cobot le plus solide du marché.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Facile à enseigner

Que vous soyez un programmeur expérimenté ou un opérateur débutant, programmez votre cobot facilement grâce à son interface conviviale et intuitive .
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Grande répétabilité

Répétez le même mouvement à l'infini avec exactement la même dextérité, grâce à une répétabilité de +/- 0,03 mm, et profitez de 50 ans d'expérience dans la construction de robots.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Réduction du risque d'interférences

Prévenez les risques d'accrochage et d'usure des câbles et faites passer tous les câbles par le grand poignet creux de 57 mm de diamètre et le bras creux du robot.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Classe de protection IP67

Minimisez l'accumulation de poussière et de saleté grâce à des surfaces extra lisses et à une protection IP67 sur l'axe de son bras et de son poignet. Il s'agit donc d'un choix idéal pour les environnements sales.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Fonction d'arrêt du contact

Grâce à des capteurs fiables et sensibles, vous pouvez compter sur un arrêt de sécurité immédiat au contact d'un corps humain et assurer la sécurité de votre environnement de travail.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
50 kg
Portée du robot
1643 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.


 

.

Découvrez la série des robots collaboratifs

Description

Robots collaboratifs

Pourquoi se contenter de moins quand on peut avoir plus. Découvrez notre série de robots collaboratifs dès maintenant !

Inspirez vous