Skip to main content
The FANUC ARC Mate/35-18D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 120 𝑖D/35

L'ARC Mate 120𝑖D/35 est un robot de soudage à l'arc doté d'une vitesse d'axe et d'une précision remarquables, offrant de hautes performances dans un encombrement réduit. Sa conception fine et légère garantit un débit accru, tandis que le bras et le poignet compacts offrent un accès maximal, idéal pour les environnements de production encombrés. La finition lisse repousse la saleté et simplifie le nettoyage, tandis que l'installation facile et le passage interne des câbles évitent les accrochages. Avec une solide capacité de charge utile de 35 kg, ce modèle manipule sans effort des pièces lourdes et du matériel de soudage, ce qui le rend indispensable pour les applications à charge utile élevée.
Charge utile du robot
35 kg
Portée du robot
1831 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Payload Arc welding (Robot) in black. SVG format.

Idéal pour les équipements lourds

Votre choix idéal pour la manutention de pièces lourdes, d'équipements de soudage lourds et d'équipements supplémentaires avec des charges utiles allant jusqu'à 35 kg.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Poignet creux pour les agencements à haute densité

Le poignet creux de 57 mm permet de faire passer sans effort des câbles supplémentaires tels que des tuyaux d'air, des capteurs de suivi des coutures ou des câbles de vision.
Pictogram for ARC Mate 100iD (Robot) in black. SVG format.

Programmation facile

Programmation et installation faciles grâce à un tuyau de soudure entièrement intégré et à un système de gestion des câbles qui évite les accrochages.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Réduction du risque d'interférences

Minimisez les interférences grâce au bras robotisé incurvé et fin, qui convient parfaitement au soudage dans les espaces étroits et difficiles d'accès.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard IP67

Idéale pour les applications de soudage ou de découpe salissantes, la protection IP67 des axes du poignet protège le robot de l'humidité et de la poussière et les surfaces extra lisses minimisent les éclaboussures.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
35 kg
Portée du robot
1831 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la gamme de produits

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Gamme ARC Mate

Conçus pour les applications de soudage à l'arc. Découvrez notre gamme ARC Mate dès maintenant !

Inspirez vous