FANUC ER-4 𝑖AUnité mécanique à 6 axesCharge utile : 4 kgRayon d'action : 550 mmContrôleur R-30𝑖B Mate Plus𝑖Pendant avec écran tactile𝑖RVision avec vision intégrée6 entrées numériques / 2 sorties numériques sur le bras du robot20 entrées numériques / 20 sorties numériques sur le contrôleur2 x ports Ethernet2 x solénoïdes à double air sur le bras du robot (alimentation en air non incluse)
Cadre solide en aluminium anodisé disponible en argent et en noirRoues pour faciliter le transport et pieds pour assurer la stabilitéCâble d'alimentation de 10 m avec prise standard de 230 VPorte d'accès facile avec interrupteur de sécuritéPince électrique prémontée sur le robotCaméra montée et calibréePlanche de Solitaire en nylon et pièces détachéesSurface de travail fendue en aluminium pour une personnalisation aisée
2 interfaces 10 Base-T ou 100 Base-TXSupport logiciel Ethernet en standard :
- État du robot, programme/variables/diagnostic disponibles via l'interface Web
- 𝑖RVision et 𝑖Pendant
interface à distance
Interfaces supplémentaires en option, par exemple Profinet disponible
Application Solitaire prête à l'emploi comprenant l'𝑖RVision et le Dual Check Safety, avec tout le code source.Configuration opérationnelle complète et instructions d'étalonnage pour le robot, l'𝑖RVision et le DCSEnsemble complet d'exercices supplémentaires en format "open source".
Tout ce que les instructeurs doivent savoir pour enseigner aux étudiants comment faire fonctionner un robot.
logiciel de simulation ROBOGUIDE version académique20 licences ou 1 serveur de licences avec 5 licences flottantes
Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.
Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.