FANUC Roboter helfen Maskenhersteller, sich der Herausforderung zu stellen
Wenn die Produktionsnachfrage in kurzer Zeit dramatisch ansteigt, können Roboter und Automatisierung dazu beitragen, die Anforderungen viel schneller zu erfüllen, als viele denken. Allerdings hängt dieses Ergebnis stark von der Auswahl von Robotern ab, die einfach zu installieren, zu programmieren und in Betrieb zu nehmen sind.
Automatisierte Produktionslinie mit FANUC Robotern in nur einem Monat aufgebaut.
FANUC Roboter lassen sich schnell installieren, programmieren und in Betrieb nehmen.
Pro Minute werden 60 Gesichtsmasken hergestellt.
Äußerst kosteneffiziente und zuverlässige Lösung.
Einblicke
Unternehmen
Geschichte
Produkte
Einblicke
Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis
Aufgabe
Mit der Ausbreitung der Covid-19-Pandemie benötigte Lemoine Holland eine extrem schnelle Lösung zur Herstellung von Gesichtsmasken, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Schnell wurde klar, dass Automatisierung der effektivste Lösungsweg war.
Lösung
Mehrere FANUC Roboter – darunter Industrie-, Mini- und SCARA-Modelle – wurden bei Lemoine Holland installiert, um die Fertigungsprozesse effektiv zu automatisieren. Für eine zügige Installation und Inbetriebnahme sorgten Simple Robotic Automation und Alpha Robotica durch die Systemintegration und Programmierung der Roboter.
Ergebnis
Dank der FANUC Roboter und Anwendungsexperten konnte Lemoine Holland in nur einem Monat eine vollautomatische Produktionslinie für Gesichtsmasken realisieren. Die Anlage arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 60 Masken pro Minute, ohne dass ein Mensch eingreifen muss.
Unternehmen
Alpha Robotica
Alpha Robotica ist aus dem ersten FANUC Roboterintegrator in den Benelux-Ländern hervorgegangen. Nach mehr als 10 Jahren Erfahrung ging das Unternehmen 2001 an den Start und entwickelte sich schnell zu einem anerkannten Experten für die Programmierung von Industrierobotern sowohl für Endkunden als auch für Systemintegratoren. Dank seines umfassenden Know-hows ist Alpha Robotica in der Lage, alle Softwareversionen und Anwendungen zu verwalten, sowohl neue als auch bestehende. Die Spezialisten des Unternehmens arbeiten mit führenden Integratoren zusammen und können problemlos Anpassungen an bestehenden Systemen vornehmen oder Software für andere Programmierer vorbereiten.
Lemoine Holland ist Teil der weltweit agierenden Groupe Lemoine mit Hauptsitz in Frankreich, die über ein einzigartiges Know-how in der Herstellung von Hautpflege- und Hygieneprodukten auf Baumwollbasis verfügt.
Mit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie wollte Lemoine Holland in doppelt so kurzer Zeit eine automatisierte Produktionslinie für Gesichtsmasken installieren. Durch das Gewindebohren der Lösungen und Fähigkeiten von FANUC (Roboterhersteller), Simple Robotic Automation (Anbieter von kundenspezifischen Lösungen in den Bereichen Industrieautomation, Robotik und Antriebstechnik) und Alpha Robotica (Spezialist für Roboterprogrammierung) war das Unternehmen in der Lage, in nur einem Monat eine vollautomatische Produktionslinie für Gesichtsmasken zu errichten.
Die Produktionslinie besteht aus vier miteinander verbundenen Montagestationen, die mit einer Reihe von FANUC SCARA Robotern und Industrierobotern ausgestattet sind. Die Arbeitsgänge umfassen Maskenproduktion, Stapeln, Verpacken und Palettierung und produzieren Gesichtsmasken mit einer Geschwindigkeit von 60 pro Minute.
Der erste Arbeitsgang ist die Maskenproduktion/Montage. Am Ende dieser Linie befindet sich ein FANUC SR-3𝑖A SCARA Roboter, der die fertigen Masken mit einer Geschwindigkeit von 1 pro Sekunde entlädt und stapelt. Die gestapelten Masken gelangen über ein Förderband zu einem FANUC R-2000𝑖B/210F-Roboter, der alle Stapel an zwei Verpackungsmaschinen weitergibt. Er übernimmt diese Aufgabe, indem er einen ganzen Abschnitt des modularen Förderbands anhebt und ihn entsprechend ausrichtet und platziert.
Am Ende jeder Verpackungsmaschine, die die gestapelten Gesichtsmasken in versiegelte Kunststoffverpackungen einlegt, verpackt ein FANUC LR Mate 200𝑖D Miniroboter zwei Verpackungen gleichzeitig. Schließlich palettiert ein weiterer FANUC R-2000𝑖B/210F Roboter die Kartons für den Versand.
Neben der zuverlässigen und effizienten Leistung der FANUC Roboter war der Schlüssel zum Erfolg dieses Projekts die frühzeitige Einbindung der kompetenten Technologiepartner Simple Robotic Automation und Alpha Robotica. Bei jedem Projekt verfolgt Alpha Robotica einen pragmatischen und zielgerichteten Ansatz, der sich durch die Einbindung in der Entwicklungs-/Konzeptphase auszeichnet. Auf diese Weise konzentriert sich Alpha Robotica auf den Aufbau einer starken und für beide Seiten wertvollen Beziehung.
Der Produktionsprozess für Gesichtsmasken bei Lemoine Holland ist vollständig automatisiert, was den Bedarf an menschlicher Arbeitskraft überflüssig macht und eine äußerst kosteneffiziente und zuverlässige Lösung darstellt. Dieses Ergebnis war während einer so weitreichenden gesundheitlichen Notlage dringend erforderlich und stellt auch heute noch eine sichere Quelle für Gesichtsmasken dar, da die Nachfrage weiterhin hoch ist.
Produkte
Erfahren Sie mehr über die Technologie: Entdecken Sie verwandte Produkte
Der R-2000𝑖C/210F ist ein 6-Achsen-Roboter, der als Allrounder für die Handhabung schwerer Traglasten bis zu 210 kg konzipiert wurde. Dieses Modell zeichnet sich durch ein schlankes Handgelenkdesig...
Der LR Mate 200𝑖D ist ein kompakter 6-Achsen-Roboter mit der ungefähren Größe und Reichweite eines menschlichen Arms. Er kombiniert die klassenbeste Gewichtsbelastbarkeit des Roboters mit der Stand...
Der SR-3𝑖A mit seiner Traglast von 3 kg und einer horizontalen Reichweite von 400 mm und einer vertikalen Reichweite von 200 mm ist speziell für kleine Roboteraufgaben wie Montage, Pick-and-Place, ...
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.
Automatisieren Sie die Materialhandhabung mit Industrierobotern, um zahlreiche Vorteile für Ihr Unternehmen zu erschließen. Steigern Sie die Effizienz und Produktivität erheblich, indem Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Handhabung reduzieren. Lassen Sie die Roboter kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und Fehler zu minimieren, was zu einem höheren Durchsatz und schnelleren Bearbeitungszeiten führt.
Die Automatisierung Ihrer Palettierung kann sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz Ihres Betriebs erhöhen. Mit einer breiten Palette an Optionen finden Sie die perfekte Lösung für verschiedene Größen, Traglasten, Zykluszeiten und Präzisionsanforderungen, während Sie gleichzeitig sicherstellen, dass Ihre Produkte mit äußerster Sorgfalt behandelt werden.