Nutzen Sie VNC für ROBOSHOT, um Verbindungen mit Zusatzgeräten über Ethernet herzustellen und so den integrierten Bildschirmbetrieb auf der ROBOSHOT-Displayoberfläche zu erleichtern.
AI-Dosiersteuerung: Revolutionieren Sie Ihr Spritzgießen mit intelligentem und präzisem Materialmanagement. Nutzen Sie die Kraft der künstlichen Intelligenz (KI) in Ihrem ROBOSHOT und erleben Sie e...
Unser KI-Formschutz revolutioniert die Werkzeugsicherung in der Spritzgießindustrie. Dieses intelligente System nutzt eine fortschrittliche Technologie zur Drehmomentsteuerung, um Ihre Form sowohl ...
Der AI-Auswerferschutz des ROBOSHOT ist ein hochmodernes System zum Schutz Ihrer Werkzeuge und zur Minimierung von Ausfallzeiten. Diese innovative Technologie nutzt die Drehmomentsteuerung für eine...
Die Funktion bietet eine präzise Dekompression durch Schneckenumkehr, die ein gleichbleibendes Materialvolumen gewährleistet und Schwankungen im Teilegewicht reduziert.
Diese Funktion optimiert den Plastifizierprozess für gleichbleibende Materialeigenschaften und Teilequalität, indem sie das Volumen prüft, Druck und Dekompression anpasst und Defekte verhindert.
Diese Funktion gewährleistet eine gleichmäßige, präzise Formgebung für Anwendungen wie Linsen. Das intelligente Druckprofil passt sich an Material-/Temperaturänderungen an und bietet eine stabile E...
Der AI Belt Tension Monitor für FANUC ROBOSHOT misst automatisch die Riemenspannung an Spann-, Einspritz-, Extrusions- und Auswurfachsen. Er erkennt Spannungsverluste und meldet den Wartungszeitpun...
Die Vorbereitungen für den Anschluss sind abgeschlossen. OPC UA unterstützt die Kommunikation mit Temperaturreglern (EUROMAP82.1) und gewährleistet eine nahtlose Integration.
Greifen Sie auf die Daten Ihrer ROBOSHOT Maschine über die EUROMAP77-Verbindung zu, die durch die OPC UA unterstützte Option in ROBOSHOT-LINK𝑖2 ermöglicht wird. Ermöglicht den Austausch von Überwac...
Einfache Verbindung mit FL-NET, einem Ethernet-basierten Feldbus für den Datenaustausch, mit der Möglichkeit, Sicherheitssignale zwischen Steuerungen weiterzuleiten. Die CNC-Steuerung von ROBOSHOT ...
Prognostizieren Sie den Verschleiß von Rückschlagringen und planen Sie die Wartung mit Leichtigkeit. Diese innovative Funktion überwacht visuell die Schließcharakteristik und den Verschleiß und erm...
Fernverwaltung Ihrer Kunststoffproduktionsanlage - ROBOSHOT-LINK𝑖2 ist ein Qualitätsinformationsmanagement-Tool, mit dem Sie ROBOSHOT-Daten visualisieren können. Bis zu 1000 ROBOSHOT-Maschinen könn...