Ein hochbelastbarer und robuster Werkstücktisch, der für eine dauerhafte Präzisionsbearbeitung ausgelegt ist. Dieser Tisch gewährleistet eine außergewöhnliche Langlebigkeit und minimalen Wartungsau...
Diese Innovation erkennt und korrigiert Pitch-Fehler mithilfe modernster Sensoren und Software und sorgt so für höhere Präzision, weniger Ausschuss, eine längere Lebensdauer der Maschine und Kosten...
Dank der Funktion zur Kompensation der thermischen Verlagerung, einer Kombination aus mehreren Temperatursensoren und maschinellem Lernen, sorgt ROBOCUT für eine gleichbleibende Bearbeitungspräzisi...
ROBOCUT ist auf das Präzisionsschneiden von Presswerkzeugen und Spritzgussformen spezialisiert. Es bietet eine fortschrittliche Düsenpositionssteuerung für optimale Leistung und ist auf die besonde...
Spült die Dichtungsplatten kontinuierlich durch, um zu verhindern, dass sich Schlamm an den Dichtungsplatten festsetzt. Die beiden geteilten, transparenten Dichtungsplatten sind leicht auf Verschmu...
Die neueste Erkennungsmethode wurde implementiert, um die Genauigkeit und Effizienz der Drahtmessfunktion zu verbessern. Ein Messtaster ist verfügbar, wenn die Maschine mit der Option Messtaster au...
Der erweiterte Z-Achsen-Hub der FANUC ROBOCUT, wie er in den Modellen ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C und 𝛼-C800𝑖C mit Z400/Z500-Fähigkeit zum Einsatz kommt, eröffnet neue Dimensionen in der Drahterodierbearbeitu...
Die erweiterten Einsatzmöglichkeiten von ROBOCUT sind ein Wendepunkt in der Welt des Drahterodierens, und wir sind hier, um einige der herausragenden Merkmale zu präsentieren, die ROBOCUT auszeichnen.
FANUC ROBOCUT ist mit einem CCR-Rundtisch erhältlich, der indexiert und gleichzeitig gesteuert werden kann. Der ROBOCUT CCR ist mit einem FANUC Servomotor und einem Drehgeber ausgestattet, der höch...