Skip to main content
The FANUC R-2000/165F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.

R-2000𝑖D/165FH

R-2000𝑖D/165FH, 165 kg taşıma kapasiteli içi boş kollu bir robot modelidir ve spot kaynak veya malzeme taşıma uygulamaları gibi proses kabloları gerektiren tüm uygulamalar için idealdir. İçi boş kol tasarımı, tamamen dahili kablolamaya olanak tanır ve geniş bakım yuvaları sayesinde entegre proses kablolarına bağımsız olarak kolayca erişilebilir ve değiştirilebilir. Kablolar, uzun ömür ve kolay bakım için tasarlanmıştır, böylece bakım süresi ve maliyetleri azalır. Üretim alanında değerli yerden tasarruf sağlayan bu model, minimum ayak izü 678 x 536 mm'dir ve kompakt şekli ve tasarımı sayesinde entegrasyonu kolaydır.
Robot Yük Kapasitesi
165 kg
Robot Menzili
2605 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Optimize Edilmiş Uzun Ömürlü Kablolar

Yüksek dayanıklılık ve kolay bakım için tasarlanmış kablolarla bakım süresini ve maliyetlerini azaltın.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Yerden Tasarruf Sağlayan Tasarım

Değerli üretim alanından tasarruf edin ve küçük ayak izine sahip kompakt tasarımın avantajlarından yararlanın.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Akıllı Kablo Yönetimi

Akıllı içi boş bilek tasarımı sayesinde kabloları yönlendirerek sistem ekipmanlarına müdahaleyi önleyin ve kablo ömrünü uzatın.
Icon for Robot Wrist. SVG

Punta Kaynak Uzmanı

Mevcut tüm spot kaynak seçeneklerini karşılayan bu model, maksimum performans ve sistem çalışma süresi için kanıtlanmış seçiminizdir. Kolay kurulum ve yerden tasarruf sağlayan tasarımdan yararlanın.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
165 kg
Robot Menzili
2605 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını maksimize etmek için.

Ürün Serisini Keşfedin

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

R-2000 Serisi

Yük kapasitesi gerektiren neredeyse tüm uygulamalar için sektör lideri. R-2000 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.
Sitech

FANUC Robotları Brose Sitech'i Sürücü Koltuğuna Oturtuyor

Otomotiv endüstrisi, yüksek verimlilik talepleri, dar kar marjları ve sıkı kalite standartları ile bilinir. Otomasyon, maksimum çalışma süresi ile güvenilir, tekrarlanabilir ve uygun maliyetli üretim sağlamak için gereklidir. Bu nedenle, robot tedarikçisinin seçimi son derece önemlidir.