Medikal sektöründe, şırıngalar, inhalerler ve otomatik enjeksiyon kalemleri gibi ilaç verme cihazlarının montajı, yalnızca gelişmiş robotik ve otomasyonun sağlayabileceği bir hassasiyet ve verimlilik düzeyi gerektirir. 3D görüntüleme teknolojisini içeren robotlar artık parça seçme ve hassas bileşenleri taşıma konusunda daha beceriklidir ve Sınıf II ve III medikal cihazların paketleme ve sterilizasyon süreçlerinin en yüksek hassasiyetle gerçekleştirilmesini sağlar. Bu otomasyon, üretim sürecini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda medikal cihaz üretiminde kritik öneme sahip en yüksek hijyen ve güvenlik standartlarını da korur.
Kritik öneme sahip medikal cihaz üretiminde, FANUC'un robotik ve otomasyon teknolojileri, şırıngalar, inhalerler ve otomatik enjeksiyon kalemleri dahil olmak üzere ilaç verme cihazlarının montajında yeni standartlar belirlemektedir. FANUC'un çözümleri, medikal üretimdeki yenilikçiliğin bir örneği olup, yüksek düzeyde düzenlemelere tabi bir sektörde gerekli olan çeviklik ve hassasiyeti sağlamaktadır.
Assembly of Drug Delivery Devices & Medical Devices
Parts Picking & Placing
Loading & Unloading, Handling & Machine Tending
Surface Polishing and Sanding
Packing & Palletising
Robotlar karmaşık, yüksek hassasiyetli tıbbi cihazları hassas bir şekilde bir araya getirerek en yüksek doğruluğu ve tutarlı kaliteyi sağlar ve katı hijyen standartlarını korur.
𝑖RVision ve 3D Görüş Sensör ile donatılmış FANUC robotları, hareketli bir konveyör üzerinde ürünleri alır, ayırır, yerleştirir ve düzenler. Örneğin delta robotlar ve SCARA robotlar, parçaları almak, ayırmak, incelemek, yerleştirmek ve takmak için mükemmel seçimdir. Bu işlemler, hareketli konveyörler üzerinde yüksek hızda gerçekleştirilebilir.
Hassas malzemeleri yönetmek, makineleri yüklemek ve boşaltmak, steril parça taşıma ve enjeksiyon kalıplama gibi görevleri yerine getirmek için FANUC robotları, medikal cihaz üretiminde verimlilik, hassasiyet ve kontaminasyonsuz üretim sağlar.
FANUC, medikal implant ve aletlerin yüzey işleme uygulamaları için, çeşitli malzemeleri ve yüzeyleri çapak alma, parlatma ve kumlama işlemlerine tabi tutmak üzere, tamamen entegre FANUC Kuvvet Sensörleri ile donatılmış çeşitli uygun robot modelleri sunmaktadır.
Robotlarımızla ürünlerinizi teslimat için sıralayın. Ambalajlama, etiketleme, paketleme ve paletleme gibi son hat süreçlerini otomatikleştirmek, medikal malzeme ve cihazların üretiminde sıklıkla görülen yorucu ve tekrarlayan manuel işleri azaltmaya yardımcı olabilir.
FANUC temiz oda robotları, medikal cihaz üretiminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
Son derece zorlu laboratuvar ve medikal cihaz ortamlarının standart gereksinimlerini (IP67 standardı) karşılamak üzere üretilen bu robotlar, robot hızı ve tekrarlanabilirlikten ödün vermeden ISO Norm 14644'e göre ISO Sınıf 5 temiz oda standardına kadar ulaşabilir.
Kısa sürede üretim talebi önemli ölçüde arttığında, robotlar ve otomasyon, birçok kişinin fark ettiğinden çok daha hızlı bir şekilde talepleri karşılamaya yardımcı olabilir. Ancak bu sonuç, kurulumu, programlanması ve devreye alınması kolay robotların seçimine büyük ölçüde bağlıdır.
İlaç endüstrisinin önemli bir oyuncusu, FANUC'un otomatik çözümleriyle üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı. FANUC robotlarını entegre ederek DEMO, dolum, paketleme ve etiketleme süreçlerini optimize etti ve operasyonlarında verimlilik, doğruluk ve genel üretkenlikte artış sağladı.
Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.