R-1000𝑖A/80F
Paylaş
R-1000𝑖A/80F, orta yükleri yüksek hızlarda taşımak için tasarlanmış güvenilir bir robottur. Hızlı ivme kabiliyeti sayesinde kaynak, taşıma ve paletleme gibi işlemlerde verimli döngü süreleri sağlar. Altı ekseni, çok çeşitli uygulamalar için büyük esneklik sağlar. Standart bilek koruması ile donatılmış robot, ıslak ve tozlu ortamlarda etkili bir şekilde çalışır, bu da onu çeşitli endüstriyel ihtiyaçlar için çok yönlü ve güvenilir bir seçim haline getirir.
Robot Yük Kapasitesi
80 kg
Robot Menzili
2230 mm
Eksen
6
İlham Alın
Buradan daha fazla seçenek seçin
Uygulamalar
Endüstriler
Uygulamanız için Mükemmel Uyum
Malzeme Taşıma
Endüstriyel robotlarla malzeme taşımayı otomatikleştirerek işletmeniz için sayısız avantaj elde edin. Manuel taşıma için gereken zaman ve çabayı azaltarak verimliliği ve üretkenliği önemli ölçüde artırın. Robotların yorulmadan kesintisiz çalışmasını sağlayarak tutarlı performans elde edin, hataları en aza indirin, daha yüksek verim ve daha hızlı işlem süreleri elde edin.
Punta Kaynağı
Punta kaynak robotları ile yüksek kaliteli kaynaklar sağlayın ve üretkenliği artırın. Güvenilir ve tutarlı performans sağlamak için bunları modern üretim süreçlerinin vazgeçilmez bir bileşeni olarak entegre edin. Tutarlı kaynak kalitesi sağlayın, üretim süresini kısaltın ve insan hatalarını en aza indirin. İşçilik maliyetlerini düşürün, malzeme israfını azaltın ve 7/24 çalışmayı mümkün kılarak genel üretim verimliliğini artırın.
Sektörünüze Özel Çözümler
Havacılık ve Uzay Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
FANUC'un gelişmiş robotik teknolojisi: havacılık ve uzay üretim süreçlerini optimize ediyor.
Otomotiv Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
Otomotivde mükemmellik: FANUC'un çok yönlü otomasyon çözümleri.
Elektrikli Araçlar
Hiç kimse elektrikli araç üretimini otomatikleştirme konusunda FANUC'tan daha fazla deneyime sahip değildir. Tüm elektrikli araç üretim süreçlerinizi otomatikleştirmeye yardımcı olmamız için bize güvenin.
Yiyecek & İçecek
Gıda ve içecek bizim işimiz. Gıda ve içecek sektöründeki robotlar konusundaki deneyimimizi sizin için kullanmak için bugün bize ulaşın.
Medikal Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
Robotik ve otomasyon ile medikal sektörün verimliliğini artırıyoruz!
Depolama, Lojistik ve Teslimat
FANUC'un geniş depo robotu yelpazesi, depolarına, dağıtım merkezlerine, sipariş hazırlama merkezlerine ve daha fazlasına otomasyon uygulamak isteyen herkesin ihtiyaçlarını karşılar.