This picture shows the M3iA/12H on a white background from a right view.

M-3𝑖A/12H

M-3𝑖A/12H, orta ve yüksek yük kapasiteli uygulamalarda hassasiyet için tasarlanmış bir Delta robotudur. Bu model, yüksek hızlı bilek yapısı ile öne çıkar ve operasyonel verimliliği artırır. Önemli bir özelliği, robotun içi boş bilek kısmından geçen kabloların entegre koruma sistemidir. Bu özenli tasarım, takılma riskini en aza indirerek M-3𝑖A/12H'yi alan ve hareketin kritik faktörler olduğu ortamlar için özellikle uygun hale getirir.
Robot Yük Kapasitesi
12 kg
Robot Menzili
1350 mm
Eksen
3

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Gıdaya Uygun

Olağanüstü pürüzsüz, kolay temizlenebilir yüzeyleri, Gıda Sınıfı yağlama ve beyaz epoksi kaplaması sayesinde birincil ve ikincil gıda endüstrisi için ideal seçimdir.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

Robot bileği boyunca kolay kablo yönlendirme sağlayan akıllı içi boş bilek tasarımı sayesinde entegrasyonu basitleştirin ve kablo aşınmasını azaltın.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Kirli ve Tozlu Ortamlar İçin İdeal

Standart olarak IP67 korumasına sahip olan bu robot, tamamen kirli ve tozlu ortamlar için ideal seçimdir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
12 kg
Robot Menzili
1350 mm
Eksen
3
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Tavan montajı
Evet

Ek Bilgi İçin İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

The FANUC M-3iA/6S is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-3 Serisi

Yüksek hızlı küçük parça taşıma ve toplama için özel olarak tasarlanmış M-3 Serisini keşfedin.

İlham Alın