M-10𝑖D/10L
Paylaş
M-10𝑖D/10L, geniş erişim ve hızlı hassasiyete sahiptir. Bu uzun kol modeli, benzersiz hız ve doğrulukla görevleri yerine getirmede mükemmeldir. İnce tasarımı ve küçük ayak izi, kompakt çalışma alanları için idealdir. Dar alanlara kurulum için tasarlanan bu çok yönlü robot, olağanüstü yatay strok kapasitesine sahiptir ve 10 kg'a kadar daha büyük parçaları taşıyabilir. Ters veya açılı olarak monte edilebilme özelliği, çok yönlülüğünü daha da artırarak farklı uygulamalar için esneklik sağlar. Güvenilirlik ve hızın öncelikli olduğu yüksek verimli robotik paletleme için idealdir.
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1636 mm
Eksen
6
İlham Alın
Buradan daha fazla seçenek seçin
Case Studies
Uygulamalar
Endüstriler
Get Inspiration from Other's Success
Kunstoff-Packungen AG
Plastik Enjeksiyon ile Üretilen Parçaların Ambalaj Tepsilerine Yerleştirilmesi
Üreticiler her yerde kalifiye işgücü sıkıntısı çektiği için ve kendini mükemmelliğe adamış bir şirket olarak Kunstoff-Packungen sürekli olarak otomasyon seviyesini iyileştirmenin yollarını aramaktadır.
Uygulamanız için Mükemmel Uyum
Makine Besleme
Robotlarla makine beslemeyi otomatikleştirerek, manuel beslemeden farklı olarak üstün doğruluk ve kesintisiz çalışma sağlayarak üretiminizi önemli ölçüde artırın. Verimliliği artırın, tutarlı çıktı elde edin, işçilik maliyetlerini azaltın ve tüm üretim sürecinize önemli bir değer katın.
Malzeme Taşıma
Endüstriyel robotlarla malzeme taşımayı otomatikleştirerek işletmeniz için sayısız avantaj elde edin. Manuel taşıma için gereken zaman ve çabayı azaltarak verimliliği ve üretkenliği önemli ölçüde artırın. Robotların yorulmadan kesintisiz çalışmasını sağlayarak tutarlı performans elde edin, hataları en aza indirin, daha yüksek verim ve daha hızlı işlem süreleri elde edin.
Montaj
Robotlarla montaj süreçlerini otomatikleştirerek manuel yöntemlere göre önemli avantajlar elde edin. Benzersiz hassasiyet ve tutarlılık sağlayarak hataları azaltın ve yüksek kaliteli çıktıları garanti edin. Yorulmadan kesintisiz çalışmayı mümkün kılarak üretim hızını artırın ve verimliliği yükseltin. Verimliliği, kaliteyi ve güvenliği artırarak otomasyonu her türlü üretim operasyonu için stratejik bir yatırım haline getirin.
Görsel Denetim
Görsel denetim teknolojisi, nesneleri doğru bir şekilde denetleyen ve analiz eden görüntü tabanlı otomatik sistemlerle üretim süreçlerinizi geliştirir. Gelişmiş görüntü denetim çözümleri, görüntüleri yakalamak ve işlemek, kusurları tespit etmek, boyutları ölçmek ve ürünlerinizin en yüksek kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için son teknoloji kameralar, sensörler ve yazılımlar kullanır.
Sektörünüze Özel Çözümler
Havacılık ve Uzay Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
FANUC'un gelişmiş robotik teknolojisi: havacılık ve uzay üretim süreçlerini optimize ediyor.
Otomotiv Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
Otomotivde mükemmellik: FANUC'un çok yönlü otomasyon çözümleri.
Elektrikli Araçlar
Hiç kimse elektrikli araç üretimini otomatikleştirme konusunda FANUC'tan daha fazla deneyime sahip değildir. Tüm elektrikli araç üretim süreçlerinizi otomatikleştirmeye yardımcı olmamız için bize güvenin.
Yiyecek & İçecek
Gıda ve içecek bizim işimiz. Gıda ve içecek sektöründeki robotlar konusundaki deneyimimizi sizin için kullanmak için bugün bize ulaşın.
Medikal Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
Robotik ve otomasyon ile medikal sektörün verimliliğini artırıyoruz!
Depolama, Lojistik ve Teslimat
FANUC'un geniş depo robotu yelpazesi, depolarına, dağıtım merkezlerine, sipariş hazırlama merkezlerine ve daha fazlasına otomasyon uygulamak isteyen herkesin ihtiyaçlarını karşılar.