Skip to main content
Image of LR Mate/7-9D (LR Mate 200iD/7L) from a left view. The FANUC LR Mate/7-9D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D/7L

LR Mate 200𝑖D/7L, LR Mate serisinde 911 mm ile en uzun erişim mesafesine sahip çok yönlü 6 eksenli bir robottur. Çok amaçlı endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış olan bu robot, kompakt yapısı ile geniş erişim mesafesini bir araya getirir. Bu model, çeşitli ortamlarda güvenilirlik sağlayan IP67 koruma sınıfına sahiptir. Küçük yükleri hızlı bir şekilde taşımada mükemmeldir ve entegre akıllı işlevler (görüntü ve kuvvet algılama) ve farklı operasyonel ihtiyaçlar için özel uygulama paketleri dahil olmak üzere geniş bir seçenek yelpazesi sunar.
Robot Yük Kapasitesi
7 kg
Robot Menzili
911 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Daha Fazla Verim

Güçlü servo motorlar ve yüksek rijitlikteki kol ile yüksek hızlanma ve hızlı çevrim süreleri elde ederek verimliliğinizi artırın. Yüksek çalışma hızlarında bile titreşimsiz ve pürüzsüz hareketin avantajlarından yararlanın.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

J3 eksen konektöründeki 6DI/6DO sayesinde entegrasyonu basitleştirin ve maliyetleri azaltın. Standart olarak entegre çift x 2 solenoid valfler ve hava hatları ile birlikte yerleşik tutucuları destekler.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standart olarak IP67 Koruma

Su ve toz geçirmez bilek ve gövde sayesinde mümkün olan en uzun hizmet ömrü ve olağanüstü çalışma süresinden yararlanın. Tozlu, hortumlarla dolu ve döküm kalıplı ortamlarda çalışmak için ideal seçim.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

Akıllı özelliği sayesinde birden fazla robotun birbirine yakın çalışmasına olanak tanıyarak döngü sürelerini kısaltın ve daha esnek hücre tasarımlarından yararlanın.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Her Durum için Çok Yönlülük

Tavan veya açılı montaj ile esnekliği artırın ve yerden tasarruf edin. Sızdırmaz mekanik üniteleri (IP67) sayesinde doğrudan bir takım tezgahına bile entegre edilebilir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
7 kg
Robot Menzili
911 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate Serisi

Hafif ve kompakt. Büyük şeyler küçük paketlerde gelir. LR Mate Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Kahve Öğütücülerin Tam Otomatik Montajı

Kahve değirmeni gibi popüler ev aletlerinin üretiminde, üretim başarısını belirleyen bir dizi ön koşul vardır. Örneğin, yalnızca açık bir şekilde yapılandırılmış, verimli ve hedef odaklı süreçler, gerekli üretim güvenilirliği düzeylerini sağlayabilir. Pazar lideri Eugster/Frismag AG, 14 FANUC LR Mate endüstriyel robot ve FANUC ZDT (Zero Down Time) kullanmaya başladıktan sonra, bu hedefe ulaşmanın çok daha gerçekçi hale geldiğini doğrulamıştır. Bu robotlar, artık her 7 saniyede bir kahve değirmeni montajını kesintisiz ve otomatik olarak gerçekleştirmektedir.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Kozmetik

Kozmetik Üreticisi FANUC Otomasyonunun Güzelliğini Keşfediyor

Türkiye'deki Erkul Cosmetics, çeşitli yüksek performanslı FANUC otomasyon ürünlerinin sağladığı sayısız kalite ve verimlilik avantajından yararlanmaktadır. Hızla büyüyen bu kozmetik şirketi, FANUC çözümlerinin sağladığı rekabet avantajlarıyla desteklenerek sektöründe üretim için bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.

Particle filters production with the support of FANUC robots at the Czech Research & Development Institute SIGMA.
SIGMA

Filtre Üreticisinde Sadece 14 Günde Robot Hücresi Kuruldu

COVID-19 salgını Avrupa'yı kasıp kavurduğunda, insanları virüsten korumak için etkili partikül filtrelerine olan ihtiyaç açıkça ortaya çıktı. FANUC, diğer birçok tedarikçi ile birlikte harekete geçti ve bu durumda Çek Cumhuriyeti'ndeki SIGMA Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde partikül filtrelerinin üretimini hızlandırmak için tam otomatik bir üretim hücresi kurdu.

FANUC success story featuring the French customer Joseph Martin.  Joseph Martin acquired the first FANUC machine in 1990, a ROBOCUT CNC wire EDM which is still in operation today.
Joseph Martin

FANUC Çözümleri Vida Kesme Uzmanında Ortak Noktayı Oluşturuyor

İşgücü temelli üretim operasyonlarından otomatikleştirilmiş üretim operasyonlarına geçiş bazen zorlu bir süreç gibi görünebilir. Ancak doğru teknoloji ortağıyla birlikte, otomatikleştirilmiş işleme ve montaj gibi süreçler nispeten kolay bir şekilde hayata geçirilebilir ve anında yeni düzeyde üretkenlik ve güvenilirlik sağlanabilir.