Power Motion 𝑖-A Plus
Paylaş
Hareket kontrol pazarı için özel olarak tasarlanmış Power Motion 𝑖-A Plus ile iş verimliliğinizi yeni zirvelere taşıyın. Bu çok yönlü hareket kontrolörü, karmaşık çok eksenli uygulamalar için tasarlanmıştır. Çok çeşitli senkronize işlevleri destekler ve FANUC robotlarla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu entegrasyon, robot hareketlerinin verimli ve hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar, bu da onu çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için ideal hale getirir.
Maks. kontrol edilen eksen toplamı / yol başına
32/24
Maks. mil ekseni toplamı / yol başına
6/4
Maks. kontrol edilen yol
10
İlham Alın
Buradan daha fazla seçenek seçin
Endüstriler
Sektörünüze Özel Çözümler
Depolama, Lojistik ve Teslimat
FANUC'un geniş depo robotu yelpazesi, depolarına, dağıtım merkezlerine, sipariş hazırlama merkezlerine ve daha fazlasına otomasyon uygulamak isteyen herkesin ihtiyaçlarını karşılar.
Havacılık ve Uzay Endüstrisi için Karmaşık İşleme
FANUC'un Son Teknoloji Karmaşık İşleme Çözümleri ile Havacılık ve Uzay Üretim Süreçlerini Optimize Edin!
Elektrikli Araçlar
Hiç kimse elektrikli araç üretimini otomatikleştirme konusunda FANUC'tan daha fazla deneyime sahip değildir. Tüm elektrikli araç üretim süreçlerinizi otomatikleştirmeye yardımcı olmamız için bize güvenin.