Image of CNC FS500i-A on a white background

501𝑖S-A

Kontur kontrollü 24 eksene sahip amiral gemisi CNC. Mükemmellik için hassas bir şekilde üretilmiştir. En zorlu uygulamalar için tasarlanan 501𝑖S-A CNC kontrolörü, çok görevli makineler, 5 eksenli işleme merkezleri ve gelişmiş otomasyon sistemleri için olağanüstü hassasiyet ve kontrol sunar. Havacılık, tıp ve yüksek hassasiyetli endüstrilerin zorlu standartlarını karşılamak üzere tasarlanan bu ürün, ultra çok yollu ve çok eksenli konfigürasyonları destekleyerek 24 kontur eksenine kadar eşzamanlı kontrol sağlar. Bu da onu performans ve güvenilirliğin kritik önem taşıdığı karmaşık, üst düzey işleme ortamları için mükemmel bir çözüm haline getirir.
Maks. kontrol edilen eksen toplamı / yol başına
96 / 24
Maks. mil ekseni toplamı / yol başına
24/4
Maks. kontrol edilen yol
15

İşletmeniz İçin Faydaları

text

Multi-path capability and axis flexibility

Easily manage complex machining setups with ultra multi-path and multi-axis configurations — boosting productivity and enabling efficient handling of intricate parts.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Simultaneous control and precision

Control up to 24 contour axes simultaneously for ultra-precise, synchronized movements — ideal for high-speed, high-accuracy machining in demanding industries.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Complex machining and high-end performance

Engineered for advanced applications, the 501𝑖S-A delivers reliable performance in complex machining environments, excelling with multi-tasking machines and 5-axis centers.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Eksen kontrolü
Maks. kontrol edilen eksen toplamı / yol başına
96 / 24
Maks. besleme ekseni toplamı / yol başına
72/24
Maks. mil ekseni toplamı / yol başına
24/4
Yol başına eşzamanlı kontrol edilen maksimum eksen sayısı
24
Maks. kontrol edilen yol
15
Kurulum türü
LCD versiyonu
Evet
Bağımsız versiyon
Evet
Çalışma Üniteleri
LCD panel
Evet
PC önyüz
Evet
Dokunma sistemleri
Evet
El tipi kontrol ünitesi
Evet
Makine operatör paneli
Evet
PMC fonksiyonları
Maks. I/O sayısı
6144
Maks. I/O-Link sayısı
3
Maks. PMC kanalı sayısı
5
Maksimum adım
-
Blok fonksiyonu
Evet
CNC fonksiyonları
3D parazit kontrolü
Evet
Dual Check Safety
Evet
Akıllı Makine Kontrolü
Evet
Program Yeniden Başlatma
Evet
Hızlı Program Yeniden Başlatma
Evet
Nano Interpolation
Evet
Nano Smoothing
Evet
Hassas Yüzey Teknolojisi
Evet
AI Gelişmiş Önizleme
Evet
AI Kontur Kontrolü
Evet
Macro Executor
Evet
FANUC Picture
Evet
FOCAS
Evet
5 eksen fonksiyonu
Eğimli Çalışma Düzlemi
Evet
Takım Merkez Noktası Kontrolü
Evet
Pürüzsüz eşzamanlı 5 eksen işleme
Evet
Hata telafisi
Hata Telafisi
Evet
Hacimsel Hata Telafisi
Evet
Tool functions
Takım İşlevleri
Evet
Takım Yönetim Sistemi
Evet
3-D takım telafisi
Evet
Teknolojiler
Frezeleme
Evet
Dönme
Evet
Taşlama
Evet
5 eksen
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimiz hakkındaki temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum düzeyde yararlanın.

Özelleştirme için

Illustration of FOCAS library

FOCAS Kütüphanesi

CNC işlemlerinizi hızlandırın! Ethernet veya fiber optik üzerinden CNC makinenize kolayca bağlanın. İşlevleri özelleştirin, Makro Programları değiştirin ve gelişmiş CNC takımlarına sezgisel erişimin keyfini çıkarın.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Ekran Özelleştirme - FANUC PICTURE

Karmaşık görevler için operatör arayüzünü ve HMI ekranlarını sorunsuz bir şekilde kişiselleştirin. Rakipsiz özelleştirme, gelişmiş arayüzler, sorunsuz çalışma ve özel yapım kontrol panelleri, en üst düzey kullanıcı deneyimi sağlar.
Image of CNC screen. Startup tool

Kurulum Takımları - FANUC Ladder III, CNC Uygulama Geliştirme Kiti, CNC Ayar Takımı, CNC Başlatma...

Araçlarımızla endüstriyel operasyonlarınızın verimliliğini artırın. Programlamayı basitleştirin, sistemleri özelleştirin ve daha fazla üretkenlik için verimli ve doğru kurulumlar elde edin.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

En son servo teknolojisiyle otomasyonu güçlendirin. Hassasiyet, sorunsuz entegrasyon ve optimum performansı deneyimleyin. Dayanıklı, enerji verimli ve optimum çalışma için özel destek.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

FANUC Servo Sizer ile motorları ve amplifikatörleri kolaylıkla seçin. Optimum motor ve sürücü önerileri için spesifikasyonlarınızı ve çalışma koşullarınızı girin. Ücretsiz ve kullanıcı dostu.

Ürün Serisini Keşfedin

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
Değişen Dünya için CNC Sistemi

FANUC 500𝑖-A Serisi

Değişen dünyaya uygun CNC sistemi. İster son derece karmaşık çok eksenli makineler üretiyor olun, ister daha basit konfigürasyonları optimize ediyor olun, FANUC 500𝑖-A Serisi, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilen güçlü ve ölçeklenebilir bir CNC platformudur. Hassasiyet ve uyarlanabilirlik gerektiren işletmeler için tasarlanan bu yeni nesil CNC sistemi, karmaşık üretim ortamları için yeni bir standart belirliyor.

İlham Alın