gönderildi 02.04.2026

Verimli Enjeksiyon Makineleri Önemli Hale Geliyor

Avrupa plastik endüstrisi, FANUC'un ROBOSHOT tamamen elektrikli plastik enjeksiyon makinelerine geçerek önemli maliyet tasarrufları ve verimlilik kazanımları elde edebilir.
Image of Dual Station H-Frame Positioner. 1500 kg version.

Avrupalı üreticiler, giderek artan maliyet baskısı altında zorlanıyor. Sürekli yüksek enerji fiyatları, düşük maliyetli bölgelerden gelen şiddetli rekabet ve artan sürdürülebilirlik gereklilikleri, Orta Doğu’daki çatışmanın da etkisiyle daha da ağırlaşıyor. Üretimin ekonomik olarak sürdürülebilirliğini sağlamak, özellikle plastik işleme endüstrisi gibi enerji yoğun sektörlerin hayatta kalması için hayati önem taşıyor.

Hidrolik plastik enjeksiyon makinelerinden (IMM) tamamen elektrikli makinelere geçiş, bu konuda bir çözüm sunuyor. Modern hidrolik sistemlerle karşılaştırıldığında bile, tamamen elektrikli makineler enerji tüketimini çift haneli yüzdelerde azaltabilirken, endüstri için önemli bir maliyet faktörü olan hidrolik teknolojisinin önemli su gereksinimlerini ortadan kaldırabilir.
“Ancak mesele sadece enerji verimliliği değil,” diyor FANUC Europe’un IMM uzmanı David Pinter. “Makine hassasiyetini, tekrarlanabilirliği ve döngü sürelerini iyileştirmek, aynı zamanda hurda oranlarını ve yer kaplamasını azaltmak da aynı derecede önemlidir.” Pinter, bunun hammadde kullanımını en aza indirmeye yardımcı olurken, fabrika alanı için gereksiz maliyetlerden tasarruf sağladığını belirtiyor. Ayrıca, daha küçük makinelerin otomasyonu genellikle daha uygun maliyetlidir.


“ROBOSHOT makinelerimiz, kendi geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz yüksek hassasiyetli ve enerji verimli CNC ve servo teknolojisinden, hızlı makine kurulum ve ayarlamasına ve olağanüstü küçük ayak izine kadar tüm bu gereksinimleri karşılıyor.” Daha az mekanik aşınma, minimum bakım gereksinimi ve daha yüksek kalıntı değeri, düşük toplam sahip olma maliyetine (TCO) daha da katkıda bulunur. Bir FANUC IMM, yüksek servo verimliliğini korurken genellikle 15 ila 20 yıl boyunca çalışır.

Küresel belirsizliğin devam etmesi nedeniyle, Avrupa'da tamamen elektrikli enjeksiyon makinelerine geçişin daha da hızlanması muhtemeldir. Tamamen elektrikli plastik enjeksiyon teknolojisinde 40 yıllık deneyime sahip bir tedarikçi olarak FANUC, sürekli inovasyon çabasını sürdürülebilirliğe güçlü bir odaklanma ile birleştiriyor. Bu durum, iklim değişikliği ve su güvenliği konusundaki CDP değerlendirmelerinde “A-List” statüsü ve EcoVadis’ten Platin derecelendirme gibi bağımsız değerlendirmelerde de yansıtılıyor. Pinter, “Enjeksiyon işletmelerinin mevcut ekonomik ve jeopolitik zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz,” diyor.