ISO Sınıf 5 temiz oda derecesi, IP65 koruma derecesi, gıda sınıfı yağlayıcı ve paslanmaz cıvatalar gibi özelliklere sahip yeni FANUC SR-12𝑖A/C, gıda tesisleri ve temiz odalar için mükemmel bir çözümdür. Aslında, temizlik prosedürü gerektiren her türlü malzeme taşıma, montaj, denetim veya toplama/paketleme uygulaması, bu güçlü gıda sınıfı SCARA robotundan faydalanabilir.
Sağlam yapısı, korozyon direnci, temizlik kolaylığı ve gıda güvenliği yönetmeliklerine uygunluğunun yanı sıra, FANUC SR-12𝑖A/C, dört kontrollü eksende ultra hızlı çalışma sunarak gıda şirketleri için güvenilir ve verimli bir çözüm sağlar. Özellikle, SR-12𝑖A/C, yıkama işlemleri sırasında Z ekseni milini korumak için pazarda fark yaratan bir körük ile donatılmıştır. İleri mühendislik, optik, lazer ve ilaç gibi sektörlerde temiz odalar işletenler de robotun birçok avantajından yararlanabilir.
Robotun bir diğer önemli özelliği, aşırı ortamlarda ekstra dayanıklılık sağlayan beyaz epoksi kaplamasıdır. IP65 sınıfı ise su sıçraması ve belirli miktarlarda toz ve diğer partiküllere karşı koruma sağlar. Tüm eksenlerdeki NSF-H1 Gıda Sınıfı yağlayıcı ve paslanmaz cıvatalar, gıda işleme uygulamalarında kullanımını daha da destekler.
FANUC SR-12𝑖A/C, güçlü bir kola sahiptir ve bilekte 12 kg maksimum yük kapasitesi (şirketin mevcut gıda sınıfı SCARA robotunun iki katı) ve 900 mm erişim mesafesi sunar. Hızlı döngü süreleri, tüm eksenlerdeki yüksek hız sayesinde elde edilir: Döner J1 ve J2 eksenlerinde sırasıyla 440°/s ve 510°/s; doğrusal J3 ekseninde 2800 mm/s ve J4'te (bilek dönüşü) 2500°/s.
Ancak bunların hiçbiri hassasiyetten ödün vermeden sağlanır. Aslında, zemine veya duvara monte edilebilen FANUC SR-12𝑖A/C SCARA robotu, J1, J2 ve J3 eksenlerinde ±0,01 mm tekrarlanabilirlik sunarken, J4 ekseninde ±0,005° ile bir üst düzey hassasiyet sağlar. Ayrıca bilek, standart olarak ±720° hareket sağlar ve isteğe bağlı olarak sürekli dönüş de sunulur.
Tam entegre hizmetler bir başka avantajdır. I/O, 24VDC besleme, solenoid valfler ve hava hatları dahili olarak çalışır, böylece maliyetler azalır ve entegrasyon basitleşir. Ayrıca, ultra kompakt ayak izi ve robot tasarımı, çevresel cihazlarla olası paraziti en aza indirir, böylece fabrikalar ve sistem entegratörleri daha küçük otomatik hücreler oluşturabilir.
Web tabanlı bir kullanıcı arayüzü (𝑖RProgrammer), kullanıcılara tablet veya PC üzerinden hızlı, sezgisel, platformdan bağımsız kurulum, jogging, öğretme ve programlama olanağı sunar. Bu uygun maliyetli ve basit yaklaşım, 𝑖Pendant dokunmatik öğretme kolu veya herhangi bir yazılım indirme ihtiyacını ortadan kaldırır.