İlaç ve Kozmetik
En yüksek gereksinimleri karşılama
Farma otomasyonu, ilaç ve kozmetik üretimi söz konusu olduğunda, üreticilerin en çok ihtiyaç duyduğu şey, ilaçları yüksek hacimde, modüler ve esnek bir şekilde güvenli bir şekilde işleyebilen, dağıtabilen, etiketleyebilen ve paketleyebilen üretim sistemleridir. Otomasyon sağlayıcıları, ilaçların doğru dozda üretildiğinden ve reçetelerin doğru miktarda doldurulduğundan emin olmak için ekipmanlarının ve çözümlerinin her zaman hassas bir şekilde çalıştığını kanıtlayabilmelidir. FANUC, ilaç ve kozmetik üreticilerinin özel ürün ve çözümlerle üretim ve verimlilik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olma konusunda onlarca yıllık deneyime sahiptir.
- Uygulama
- İlgili ürünler
- Avantajlar
- Vaka Çalışmaları
FANUC Teknolojileri ile İlaç Üretimini Geliştirme
İlaç üretiminde hassasiyet ve verimlilik çok önemlidir. FANUC'un Enjeksiyon Makinesi ROBOSHOT, Dik İşleme Merkezi ROBODRILL ve Tel Erozyon makinesi ROBOCUT gibi ileri teknolojileri, benzersiz bir hassasiyet ve üretkenlik sağlayarak bu ihtiyaçları karşılar. FANUC robotları ile desteklenen otomasyon çözümlerimiz, laboratuvarlar, montaj alanları ve daha fazlasında süreçleri kolaylaştırır. FANUC robotları, lojistik ve paketleme alanlarında üstün performans gösterir, verimi artırır ve manuel hataları azaltır. Onlarca yıllık uzmanlığıyla FANUC, yenilikçi otomasyon ile ilaç üretimini iyileştirmede güvenilir ortağınızdır.
Paketleme malzemeleri/ilaç dağıtım cihazları imalatı
İlaç dağıtım cihazlarının montajı
İlaçların Birincil/İkincil Paketleme
Lojistik uygulamaları ve ecza depolarının organizasyonu
Laboratuvar Otomasyonu
Ambalaj malzemeleri/ilaç verme cihazlarının üretimi
Yüksek teknolojili medikal cihazların sorunsuz bir şekilde üretilmesi ve işlenmesi, medikal parçaların imalatında önemli bir zorluk oluşturmaktadır. Enjeksiyon, CNC işleme, tel erozyondan al-bırak uygulamaları, ayırma ve paketlemeye kadar her şeyi kapsayan FANUC ürünleri, medikal endüstrisinde akla gelebilecek hemen hemen her işlemi otomatik hale getirir. Buna yüksek hassasiyetli mikro ürünler, temiz oda ve özel kaplama uygulamaları için uygun maliyetli çözümler ve çok daha fazlası dahildir. Tabii ki, çözümlerimiz hijyen yönetmeliklerine ve temiz oda standartlarına tam olarak uygundur.
İlaç dağıtım cihazlarının montajı
FANUC robotları, ilaç dağıtım cihazlarının veya kozmetik cihazlarının montajında kullanılabilir, hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sunar, hassas cihazların doğru montajını ve temiz montajını sağlar.
İlaçların Birincil / İkincil Paketleme
FANUC temiz oda robotları, ilaç veya laboratuvar ortamlarında çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Temiz oda robotlarımız, robot hızı ve tekrarlanabilirlikten ödün vermeden, son derece zorlu eczacılık ve laboratuvar ortamlarının standart gereksinimlerini (IP67 standardı) karşılamak üzere üretilmiştir ve ISO Sınıf 5 temiz oda standardına kadar ulaşabilirler.
Lojistik uygulamaları ve ecza depolarının organizasyonu
Görüş sistemi ile donatılmış robotlarımızla ürünlerinizi teslimat için sıralayın. Ambalajlama, etiketleme, paketleme ve paletleme gibi son aşama süreçlerini otomatikleştirmek, medikal malzeme ve cihazların üretiminde sıklıkla görülen yorucu ve tekrarlayan manuel işleri azaltmaya yardımcı olabilir.
Laboratuvar Otomasyonu
Laboratuvar Otomasyonu
FANUC robotları, hastanelerde ve eczanelerde çalışma koşullarını önemli ölçüde iyileştirmiştir. Onlarca yıllık sektör deneyimine sahip robotik uzmanlarından oluşan ekibimiz, birçok farklı ilaç uygulamasını otomatikleştirmiştir. FANUC temiz oda robotları, ilaç ve laboratuvar ortamları için özel olarak tasarlanmış olup, hız ve tekrarlanabilirlikten ödün vermeden sıkı IP67 standart gereksinimlerini karşılar. Bu robotlar, laboratuvar otomasyonunda verimliliği ve hassasiyeti artırarak yüksek hijyen ve güvenilirlik standartları sağlar.
Ürün Teklifimiz
ROBOSHOT %100 Elektrikli Plastik Enjeksiyon Makineleri
ROBODRILL Kompakt CNC Dik İşleme Merkezleri
ROBOCUT Tel Erozyon Makineleri
FANUC Gıda ve Temiz Oda Robotları
CRX Serisi
SCARA Serisi
FANUC Paletleme Robotları
M-20 Serisi
LR Mate Serisi
Önemli Noktalar
FANUC İşbirlikçi Robotlar
𝑖RVision
ROBOGUIDE Simülasyon Yazılımı
ZDT (Zero Down Time)
Medikal Paket
ROBOSHOT Robot Paketi
LSR Paketi
Sektörünüz için Faydaları
Hassasiyet ve doğruluk
Üretimde tutarlılık
Verimli üretim
Esnek otomasyon
Geliştirilmiş güvenlik
Karmaşık işleme yetenekleri
Özelleştirme ve ölçeklenebilirlik
Geliştirilmiş kalite kontrol
Minimum duruş süresi
Temiz oda uyumluluğu
DEMO'da Otomasyon En İyi İlaçtır
İlaç endüstrisinin önemli bir oyuncusu, FANUC'un otomatik çözümleriyle üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı. FANUC robotlarını entegre ederek DEMO, dolum, paketleme ve etiketleme süreçlerini optimize etti ve operasyonlarında verimlilik, doğruluk ve genel üretkenlikte artış sağladı.
Diğer Sektörler için Çözümlerimiz
Tüm Üretim Süreçleri için Fabrika Otomasyon Çözümleri
Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.