The FANUC Roboshot α-S150iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B Piccola Capacità

Vivi l’affidabilità e la precisione del modello medio della serie ROBOSHOT 𝑖B, progettato per rispondere alle diverse esigenze di produttori di connettori, automotive, elettronica, apparecchiature mediche e beni di consumo. Grazie alle sue prestazioni superiori e alla capacità di lavorare con il Liquid Silicone Rubber (LSR), questa macchina è la scelta ideale per applicazioni versatili. Apprezzato dai leader del settore, il modello medio a capacità ridotta a-𝛼S150𝑖B resta una soluzione molto richiesta, garantendo qualità costante in molteplici ambiti.
Tonnellaggio
1500 kN | 150 tonf
Distanza tra le colonne, H×V
560x510 mm
Diametro vite (mm)
22, 26, 28, 32, 36, 40, 44 mm
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Maggiore versatilità

La serie ROBOSHOT a-SiB offre tempi di risposta e velocità di iniezione più rapidi, pressioni di iniezione standard migliorate, opzioni di diametro della vite più ampie e possibilità di controllo servo-core a quattro assi.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo energetico minimo

La tecnologia servo di FANUC e il recupero di energia riducono il consumo energetico di ROBOSHOT del 50-70% rispetto all'idraulica e del 10-15% rispetto ai concorrenti. Manutenzione ridotta, tempi di attività elevati e un minor numero di parti significano un TCO ridotto.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisione e accuratezza

ROBOSHOT utilizza servoazionamenti CNC FANUC per un controllo preciso, garantendo accelerazioni rapidissime e prestazioni al top in termini di accuratezza, affidabilità, controllo del movimento, della posizione e della pressione.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Affidabilità CNC senza eguali a livello globale

Con 65 anni di sviluppo, FANUC ROBOSHOT vanta il controllo CNC più affidabilita' al mondo. Facile da usare e dotato di interfacce standard, garantisce una lavorazione rapida e una qualità costante dei
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Il più basso costo di gestione (TCO)

ROBOSHOT eccelle nel ridurre al minimo i costi di proprietà grazie alla bassa manutenzione, all'elevata operatività, al minor numero di componenti e all'usura minima. Puoi dire addio alle preoccupazio
Test Description

Assistenza a vita per le macchine

Con oltre 35 anni di esperienza e una dedizione alla precisione, FANUC garantisce un'affidabilita' elevata nella produzione di prodotti di lunga durata e di alta qualita', supportando i clienti nella realizzazione di operazioni efficaci.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durata e longevità

FANUC offre una serie di funzionalità per la manutenzione preventiva che ti permettono di prolungare la vita utile della macchina, riducendo i costi, massimizzando i tempi di attività e migliorando la

Specifiche tecniche

Unità di serraggio
Meccanismo di serraggio
5 Point double toggle
Tonnellaggio
1500 kN | 150 tonf
Tonnellaggio (aumentato)
1800 kN | 180 tonf
Altezza massima e minima stampo - Piastra singola
575-275 mm
Altezza massima e minima stampo - Piastra singola (aumentata)
675-275 mm
Altezza massima e minima stampo - Doppia piastra
500-200 mm
Altezza massima e minima stampo - Doppia piastra (aumentata)
600-200 mm
Corsa di serraggio
440 mm
Diametro anello di posizionamento
160 mm
Distanza tra le colonne, H×V
560x510 mm
Dimensioni piastra, H×V
800x750 mm
Dimensioni minime dello stampo, H×V
325x300 mm
Peso massimo dello stampo - Piastra singola
1060-800 Mobile-Fisso
Peso massimo dello stampo - Doppia piastra
800-800 Mobile-Fisso
Corsa dell'espulsore
150 mm
Forza massima dell'eiettore
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Unità di iniezione
Diametro vite (mm)
22
26
28
32
36
40
44
Corsa di iniezione (mm)
75
95
95
128
144
144
160
Volume massimo di iniezione (cm³)
29
50
58
103
147
181
243
Forza di contatto dell'ugello
15 kN | 1.5 tonf
Forza di contatto dell'ugello (aumentata)
30 kN | 3.0 tonf
Vite e cilindro
Numero di zone di riscaldamento
3
3
3
3
3
3
3
Numero di pirometri
1 Nozzle
Potenza totale del riscaldatore (kW)
3.9
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
11.3
Velocità massima di iniezione (mm/s)
200 (high duty)
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
-
-
-
250
200
180
-
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
-
-
-
220
200
180
-
Portata massima di iniezione (cm³)
-
-
-
160
203
251
-
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
-
-
-
270
220
-
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
-
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
6.15 | ≈ 6.4 t
Velocità massima di iniezione (mm/s)
350
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
-
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
-
Portata massima di iniezione (cm³)
133
185
215
281
356
439
-
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
340
340
320
270
220
-
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
-
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
6.15 | ≈ 6.4 t
Velocità massima di iniezione (mm/s)
350 (high pressure)
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
-
-
-
290
260
210
170
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
-
-
-
230
220
210
170
Portata massima di iniezione (cm³)
-
-
-
281
356
439
532
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
-
-
-
350
350
350
350
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
400
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
6.25 | ≈ 6.5 t
Velocità massima di iniezione (mm/s)
550
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
290
260
220
170
-
-
-
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
260
260
220
170
-
-
-
Portata massima di iniezione (cm³)
209
292
338
442
-
-
-
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
340
-
-
-
-
-
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
450
450
450
450
-
-
-
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
6.15 | ≈ 6.4 t

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni utili sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili. Ti aiutano a prendere decisioni consapevoli e a sfruttare al meglio le potenzialità delle tue soluzioni FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie ROBOSHOT

Velocità di iniezione, precisione e accuratezza. Scopri subito la serie ROBOSHOT!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY sulla strada dell'efficienza con ROBOSHOT

Elevata efficienza produttiva, bassi costi energetici ed emissioni acustiche, unitamente a un ottimo supporto tecnico e a un'ottima assistenza: questo è ciò che i clienti possono aspettarsi dalla macchina ad iniezione completamente elettrica ROBOSHOT di FANUC.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Cosmetici Erkul

Il produttore di cosmetici vede la bellezza dell'automazione FANUC

Erkul Cosmetics, in Turchia, beneficia di una miriade di vantaggi in termini di qualità ed efficienza offerti da diversi prodotti di automazione FANUC ad alte prestazioni. Questa azienda cosmetica in rapida crescita sta cercando di stabilire un punto di riferimento per la produzione nel suo settore, supportata dai vantaggi competitivi offerti dalle soluzioni FANUC.