The FANUC Roboshot α-S100iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B

Progettata per soddisfare le richieste delle aziende produttrici di connettori, dei produttori di automobili, di elettronica, di dispositivi medici e di beni di consumo, questa macchina offre una versatilità senza pari. Grazie alla sua capacità di trattare la gomma siliconica liquida (LSR), è la scelta preferita per le applicazioni di tutti i tipi, in grado di soddisfare un'ampia gamma di esigenze produttive. Affidato ai leader del settore, il nostro modello 𝛼-S100𝑖B di medie dimensioni definisce lo standard di eccellenza nello stampaggio a iniezione.
Tonnellaggio
1000 kN | 100 tonf
Distanza tra le colonne, H×V
460x410 mm
Diametro vite (mm)
22, 26, 28, 32, 36, 40 mm
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Maggiore versatilità

La serie ROBOSHOT a-SiB offre tempi di risposta e velocità di iniezione più rapidi, pressioni di iniezione standard migliorate, opzioni di diametro della vite più ampie e possibilità di controllo servo-core a quattro assi.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo energetico minimo

La tecnologia servo di FANUC e il recupero di energia riducono il consumo energetico di ROBOSHOT del 50-70% rispetto all'idraulica e del 10-15% rispetto ai concorrenti. Manutenzione ridotta, tempi di attività elevati e un minor numero di parti significano un TCO ridotto.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisione e accuratezza

ROBOSHOT utilizza servoazionamenti CNC FANUC per un controllo preciso, garantendo accelerazioni rapidissime e prestazioni al top in termini di accuratezza, affidabilità, controllo del movimento, della posizione e della pressione.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Affidabilità CNC senza eguali a livello globale

Con 65 anni di sviluppo, FANUC ROBOSHOT vanta il controllo CNC più affidabilita' al mondo. Facile da usare e dotato di interfacce standard, garantisce una lavorazione rapida e una qualità costante dei
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Il più basso costo di gestione (TCO)

ROBOSHOT eccelle nel ridurre al minimo i costi di proprietà grazie alla bassa manutenzione, all'elevata operatività, al minor numero di componenti e all'usura minima. Puoi dire addio alle preoccupazio
Test Description

Assistenza a vita per le macchine

Con oltre 35 anni di esperienza e una dedizione alla precisione, FANUC garantisce un'affidabilita' elevata nella produzione di prodotti di lunga durata e di alta qualita', supportando i clienti nella
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durata e longevità

FANUC offre una serie di funzionalità per la manutenzione preventiva che ti permettono di prolungare la vita utile della macchina, riducendo i costi, massimizzando i tempi di attività e migliorando la

Specifiche tecniche

Unità di serraggio
Meccanismo di serraggio
5 Point double toggle
Tonnellaggio
1000 kN | 100 tonf
Tonnellaggio (aumentato)
1250 kN | 125 tonf
Altezza massima e minima stampo - Piastra singola
520-220 mm
Altezza massima e minima stampo - Piastra singola (aumentata)
620-220 mm
Altezza massima e minima stampo - Doppia piastra
450-150 mm
Altezza massima e minima stampo - Doppia piastra (aumentata)
550-150 mm
Corsa di serraggio
350 mm
Diametro anello di posizionamento
125 mm
Distanza tra le colonne, H×V
460x410 mm
Dimensioni piastra, H×V
660x610 mm
Dimensioni minime dello stampo, H×V
265x240 mm
Peso massimo dello stampo - Piastra singola
600-440 Mobile-Fisso
Peso massimo dello stampo - Doppia piastra
440-440 Mobile-Fisso
Corsa dell'espulsore
100 mm
Forza massima dell'eiettore
25 kN | 2.5 tonf / Increased (60 kN | 6.0 tonf)
Unità di iniezione
Diametro vite (mm)
22
26
28
32
36
40
Corsa di iniezione (mm)
75
95
95
128
144
144
Volume massimo di iniezione (cm³)
29
50
58
103
147
181
Forza di contatto dell'ugello
15 kN | 1.5 tonf
Forza di contatto dell'ugello (aumentata)
30 kN | 3.0 tonf
Vite e cilindro
Numero di zone di riscaldamento
3
3
3
3
3
3
Numero di pirometri
1 Nozzle
Potenza totale del riscaldatore (kW)
3.8
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
Velocità massima di iniezione (mm/s)
200
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
Portata massima di iniezione (cm³)
76
106
123
160
203
251
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
340
340
320
270
220
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
4.25 | ≈ 4.4 t
Velocità massima di iniezione (mm/s)
200 (high duty)
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
-
-
-
250
200
180
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
-
-
-
220
200
280
Portata massima di iniezione (cm³)
-
-
-
160
203
251
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
-
-
-
270
220
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
4.25 | ≈ 4.4 t
Velocità massima di iniezione (mm/s)
350
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
Portata massima di iniezione (cm³)
133
185
215
281
356
439
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
340
340
320
270
220
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
4.25 | ≈ 4.4 t
Velocità massima di iniezione (mm/s)
550
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
290
260
220
170
-
-
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
260
260
220
170
-
-
Portata massima di iniezione (cm³)
209
292
338
442
-
-
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
340
-
-
-
-
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
4.25 | ≈ 4.4 t

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi a tutte le specifiche tecniche essenziali e a informazioni utili sui nostri prodotti grazie ai documenti scaricabili. Ti aiutano a prendere decisioni più consapevoli e a sfruttare al massimo le potenzialità delle soluzioni FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie ROBOSHOT

Velocità di iniezione, precisione e accuratezza. Scopri subito la serie ROBOSHOT!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

L'officina di stampaggio a iniezione dà forma al suo futuro con FANUC

Esistono numerose macchine ad iniezione per la plastica disponibili sul mercato, ma la maggior parte dei produttori moderni cerca un insieme di attributi chiave basati su flessibilità, efficienza energetica e prestazioni. Di conseguenza, l'efficientissimo FANUC ROBOSHOT, con il suo potenziale di cambio utensili rapido e il basso consumo energetico completamente elettrico, è una scelta comprovata per qualsiasi produttore di prodotti in plastica che voglia diventare più competitivo e guadagnare quote di mercato. Tra coloro che sono in grado di fornire una testimonianza c'è l'azienda ungherese Viskiplast.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY sulla strada dell'efficienza con ROBOSHOT

Elevata efficienza produttiva, bassi costi energetici ed emissioni acustiche, unitamente a un ottimo supporto tecnico e a un'ottima assistenza: questo è ciò che i clienti possono aspettarsi dalla macchina ad iniezione completamente elettrica ROBOSHOT di FANUC.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Le macchine ROBOSHOT di FANUC semplificano le cose per SIMON

Pezzi in plastica in grandi volumi; pareti sottili; zero difetti; tempi di consegna brevi nel settore automobilistico; richieste di efficienza energetica. Un numero crescente di produttori sta combattendo queste sfide comuni investendo nelle macchine ad iniezione ROBOSHOT ad alte prestazioni e completamente elettriche di FANUC. Tra questi c'è anche SIMON Plastics.