M-1000/550F-46A. Image for website.

M-1000/550F-46A

The M-1000/550F-46A, designed for high-payload applications, combines a 550 kg payload with a 4.6 m reach, making it ideal for handling large and heavy components. Its serial link structure enables extended motion flexibility, while the flip-over capability and high wrist inertia ensure precise control of offset loads. A robust solution for demanding tasks such as EV battery handling and Giga Cast part manipulation.
Carico utile robot
550 kg
Raggio d'azione robot
4601 mm
assi
6

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Extended reach

Access deep diecasting presses and large moulds with an extra-long 4.6 m reach.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Versatility in a Large Workspace

Benefit from a simple, versatile and cost-effective design that offers a wide working envelope thanks to the serial link mechanism that supports up to 330 degrees in axis 3.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maggiore produttività

Massimizza la produttivita' e beneficia di tempi ciclo ridotti e di un'elevata ripetibilita' con l'innovativa tecnologia servo di FANUC.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Perfetto per ambienti difficili

Ideale per ambienti polverosi e umidi, il grado di protezione IP67 per il polso e IP54 per il corpo protegge il robot da umidità e polvere.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Aumento della produttività

Approfitta del polso super resistente e compatto che supporta prestazioni di coppia e inerzia superiori, eliminando la necessità di un modello più grande.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Design robotico essenziale

Riduci al minimo il rischio di interferenze con i periferici e limita le probabilità di fermo macchina.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-50𝑖A Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
550 kg
Raggio d'azione robot
4601 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

The FANUC M-1000/1000F-33A lifting heavy parts.

M-1000iA Super Heavy Payload battery pack demonstration, as seen at IMTS 2022 (snapshot from FANUC America video)

Serie M-1000

Pensa in grande. La più grande robotica a collegamento seriale della nostra gamma. Scopri subito la nostra serie M-1000!

Lasciati ispirare