The FANUC Roboshot α-S150iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B Petite capacité

Faites l'expérience de la fiabilité et de la précision avec le modèle de taille moyenne de la série ROBOSHOT 𝑖B, conçu pour répondre aux divers besoins des entreprises de connectique, des constructeurs automobiles, des entreprises d'électronique, des fournisseurs d'équipements médicaux et des producteurs de biens de consommation. Grâce à ses performances supérieures et à sa capacité à traiter le caoutchouc silicone liquide (LSR), cette machine est le meilleur choix pour les applications polyvalentes. Reconnu par les leaders de l'industrie, le modèle de petite capacité a-S150𝑖B reste une option populaire, garantissant une qualité constante dans une multitude de secteurs.
Tonnage
1500 kN | 150 tonf
Espacement des tirants, H × V
560x510 mm
Diamètre de la vis (mm)
22, 26, 28, 32, 36, 40, 44 mm

Avantages pour votre entreprise

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Une polyvalence accrue

La série ROBOSHOT a-SiB offre des temps de réponse et des taux d'injection plus rapides, des pressions d'injection standard améliorées, des options de diamètre de vis plus larges et la possibilité d'un contrôle servocore à 4 axes.
Function to estimate the power consumption in advance

Consommation d'énergie la plus faible

La technologie servo de FANUC et la récupération d'énergie réduisent la consommation d'énergie de ROBOSHOT de 50 à 70 % par rapport aux systèmes hydrauliques et de 10 à 15 % par rapport aux systèmes concurrents. Peu de maintenance, un temps de fonctionnement élevé, moins de pièces pour un coût total de possession réduit.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Précision et exactitude

ROBOSHOT utilise des servomoteurs CNC FANUC pour un contrôle précis, offrant l'accélération la plus rapide et assurant une précision, une fiabilité, un mouvement, une position et un contrôle de pression de premier ordre.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilité des CNC à l'échelle mondiale

Avec 65 ans de développement, FANUC ROBOSHOT est la commande CNC la plus fiable au monde. Intuitif et dotée d'interfaces standard, elle garantit un traitement rapide et une qualité constante des pièce
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Coût de possession le plus bas

ROBOSHOT excelle dans la minimisation des coûts de propriété grâce à une maintenance réduite, un temps de fonctionnement élevé, moins de composants et une usure minimale. Dites adieu aux soucis liés a
Test Description

Support à vie pour votre machine

Avec plus de 35 ans d'expérience et un dévouement à la précision, FANUC assure une grande fiabilité dans la production de produits durables et de haute qualité, aidant les clients à réaliser des opéra
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilité et longévité

FANUC propose un ensemble de fonctions de maintenance préventive pour vous permettre de prolonger la durée de vie de votre machine, ce qui se traduit par une réduction des coûts, une maximisation du t

Spécifications techniques

Unité de serrage
Mécanisme de serrage
5 Point double toggle
Tonnage
1500 kN | 150 tonf
Tonnage (augmenté)
1800 kN | 180 tonf
Hauteur max. et min. du moule - Plateau simple
575-275 mm
Hauteur max. et min. du moule - Plateau simple (augmentée)
675-275 mm
Hauteur max. et min. du moule - Double plateau
500-200 mm
Hauteur max. et min. du moule - Double plateau (augmentée)
600-200 mm
Course de serrage
440 mm
Diamètre de la bague de positionnement
160 mm
Espacement des tirants, H × V
560x510 mm
Taille du plateau, H×V
800x750 mm
Taille minimale du moule, H×V
325x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
1060-800 Mobile-fixe
Maximum mould weight - Double platen
800-800 Mobile-fixe
Course d'éjection
150 mm
Force d'éjection maximale
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Unité d'injection
Diamètre de la vis (mm)
22
26
28
32
36
40
44
Course d'injection (mm)
75
95
95
128
144
144
160
Volume d'injection max. (cm³)
29
50
58
103
147
181
243
Force de contact de la buse
15 kN | 1.5 tonf
Force de contact de la buse (augmentée)
30 kN | 3.0 tonf
Vis et cylindre
Nombre de zones de chauffage
3
3
3
3
3
3
3
Nombre de pyromètres
1 Nozzle
Puissance totale du chauffage (kW)
3.9
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
11.3
Max. Injection Speed (mm/s)
200 (high duty)
Pression d'injection et de maintien maximale 1 (MPa)
-
-
-
250
200
180
-
Pression d'injection et de maintien max. 2 (MPa)
-
-
-
220
200
180
-
Débit d'injection max. (cm³)
-
-
-
160
203
251
-
Pression d'injection max. (mode de remplissage haute pression) (MPa)
-
-
-
270
220
-
-
Vitesse de rotation max. de la vis (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
-
Poids de la machine Plateau simple | Plateau double
6.15 | ≈ 6.4 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Pression d'injection et de maintien maximale 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
-
Pression d'injection et de maintien max. 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
-
Débit d'injection max. (cm³)
133
185
215
281
356
439
-
Pression d'injection max. (mode de remplissage haute pression) (MPa)
340
340
320
270
220
-
-
Vitesse de rotation max. de la vis (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
-
Poids de la machine Plateau simple | Plateau double
6.15 | ≈ 6.4 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350 (high pressure)
Pression d'injection et de maintien maximale 1 (MPa)
-
-
-
290
260
210
170
Pression d'injection et de maintien max. 2 (MPa)
-
-
-
230
220
210
170
Débit d'injection max. (cm³)
-
-
-
281
356
439
532
Pression d'injection max. (mode de remplissage haute pression) (MPa)
-
-
-
350
350
350
350
Vitesse de rotation max. de la vis (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
400
Poids de la machine Plateau simple | Plateau double
6.25 | ≈ 6.5 t
Max. Injection Speed (mm/s)
550
Pression d'injection et de maintien maximale 1 (MPa)
290
260
220
170
-
-
-
Pression d'injection et de maintien max. 2 (MPa)
260
260
220
170
-
-
-
Débit d'injection max. (cm³)
209
292
338
442
-
-
-
Pression d'injection max. (mode de remplissage haute pression) (MPa)
340
-
-
-
-
-
-
Vitesse de rotation max. de la vis (min⁻¹)
450
450
450
450
-
-
-
Poids de la machine Plateau simple | Plateau double
6.15 | ≈ 6.4 t

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la série de produits

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Série ROBOSHOT

Taux d'injection rapides, précision et exactitude. Découvrez notre série ROBOSHOT dès maintenant !

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY sur la voie de l'efficacité avec ROBOSHOT

La machine de moulage par injection ROBOSHOT entièrement électrique de FANUC offre une grande efficacité de production, de faibles coûts énergétiques et de faibles émissions sonores, ainsi qu'une assistance technique et un service de qualité.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Cosmétique Erkul

Un fabricant de cosmétiques voit la beauté de l'automatisation de FANUC

Erkul Cosmetics en Turquie bénéficie d'une myriade d'avantages en termes de qualité et d'efficacité fournis par divers produits d'automatisation FANUC haute performance. Cette entreprise de cosmétiques à croissance rapide cherche à établir une référence pour la fabrication dans son secteur, soutenue par les gains de compétitivité que les solutions FANUC fournissent.