Mensch-Roboter Kollaboration

Zusammenschluss mit Maschinen für mehr Flexibilität

Was sind die Vorteile einer Mensch-Roboter Kollaboration? 

In Fabrikumgebungen haben herkömmliche Industrieroboter für gewöhnlich einen Sicherheitsabstand zu Menschen. Durch Zellen und reelle oder virtuelle Schutzzäune wurden Personen bisher von Maschinen fern gehalten. 

Jedoch wird durch die Entwicklung der kollaborativen Roboter die Beziehung zwischen Mensch und Roboter neu definiert. Diese Art von Robotern, kommt ohne Schutzzäune aus und ist sicher und schlau genug, um mit Menschen in vielen verschiedenen Arten von Produktionen zu arbeiten.

Abgesehen von den offensichtlichen Platzeinsparungen bietet die Mensch-Roboter-Kollaboration Herstellern viele Vorteile. Durch die Übernahme der mühsamen, sich wiederholenden und potenziell gefährlichen Aufgaben verbessern kollaborative Roboter die Arbeitsbedingungen für Menschen. Sie ermöglichen ihnen, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren, die manuelle Geschicklichkeit und menschlichen Einfallsreichtum erfordern. Dies eröffnet eine völlig neue Welt von Möglichkeiten für ein effizienteres und flexibleres Arbeiten. 

Wie gewährleisten kollaborative Roboter die Sicherheit der Menschen?

Im Gegensatz zu herkömmlichen Industrierobotern sind kollaborative Roboter mit einer fortschrittlichen Sensortechnologie ausgestattet, die ermöglicht, dass die Roboter mit den Menschen interagieren können. Sie kontrollieren die Position und Geschwindigkeit des Roboters und stoppen oder fahren ihn sicher zurück, wenn der Roboter in Kontakt mit einem Menschen kommt. 

Zusätzliche Sicherheitsfunktionen sorgen dafür, dass der Roboter keine Gliedmaßen oder Finger einklemmt und ermöglichen dem Nutzer, den Roboter einfach zurück zu schieben, wenn er ihnen zu nahe kommt. Zusätzliche passive Sicherheitsmerkmale sind abgerundete Ecken und ein Soft Cover bei manchen Modellen. Alle kollaborativen Roboter von FANUC sind nach den ISO Sicherheitsstandards zertifiziert.  

Unsere Zulieferer bieten spezielle Greifer für kollaborative Roboter, um sicher zu stellen, dass den Menschen nichts passiert, wenn sie in Kontakt mit den Greifern kommen. 

Wie werden diese Roboter programmiert? 

Das Programmieren der FANUC CR Roboter erfolgt wie das Teachen von anderen FANUC Robotern ganz einfach durch Benutzung des FANUC Teach Pendant oder durch Offline-Geräte. 

Mit der Option “FANUC Guidance” kann der Bediener den Roboter durch Bewegungspunkte oder durch Abfahren des gewünschten Bahnverlaufs programmieren.  

Wie kann Ihr  Unternehmen von der Mensch-Roboter-Kollaboration profitieren?

Die Mensch-Roboter-Kollaboration kann Ihr Geschäft in vielerlei Hinsicht unterstützen. Zum Beispiel durch die verbesserten Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter. Mit kollaborativen Robotern können Menschen körperlich anstrengende Aufgaben abgeben und sich auf lohnendere Arbeiten konzentrieren. 

Dadurch bleiben Menschen körperlich länger gesund und Probleme wie wiederholte Belastung und andere arbeitsbedingte Verletzungen gehören der Vergangenheit an. Die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter trägt auch dazu bei, die Probleme der älter werdenden Gesellschaft zu minimieren. 

Darüber hinaus bietet die Mensch-Roboter-Kollaboration den Herstellern eine viel größere Flexibilität. Kollaborative Roboter lassen sich nicht nur leicht in bestehende Produktionsumgebungen integrieren, sondern nehmen auch weniger Platz ein als herkömmliche Roboterzellen. 

Im Vergleich zu voll automatisierten Lösungen sind kollaborative Roboter sehr kosteneffektiv – was sie für KMUs und andere Unternehmen attraktiv macht, die vielleicht nicht an Investitionen in die Automatisierung gedacht haben. Darüber hinaus ermöglichen sie Unternehmen eine bessere Nutzung des verfügbaren Personals und bieten dank einfacher Programmierung und schnellerer Rüstzeiten eine praktikablere Option für kleine Produktionsabläufe. 
Sie sind zukunftssicher, komplett Industrie 4.0-fähig und machen Prozesse transparenter und nachhaltiger.

Für welche Anwendungen eignen sich kollaborative Roboter am besten?

Kollaborative Roboter sind optimal für eine ganze Reihe industrieller Anwendungen geeignet. Durch ihre Stärke, Präzision und Wiederholbarkeit ergänzen sie die Fähigkeiten der Menschen perfekt.

Im Einsatz an Bearbeitungs- und Montagelinien verhindern sie, dass Menschen schwere Bauteile heben und positionieren müssen. Sie eignen sich auch ideal für die Bearbeitung von Anwendungen, die häufig einen Bediener erfordern. Da sie keine Sicherheitszäune benötigen, können sie außerdem leicht zwischen Werkzeugmaschinen bewegt werden. 

Kollaborative Roboter eliminieren die Notwendigkeit einer zusätzlichen Arbeitsstation und bieten eine effiziente Möglichkeit zur Durchführung nahtloser Qualitätskontrollprüfungen als Teil des gesamten Prozesses.

Sie eignen sich auch hervorragend für die Durchführung stumpfer, sich wiederholender, schmutziger und gefährlicher Handhabungsaufgaben an Verpackungs- und Palettierlinien, die bei Menschen eher unbeliebt sind aber in einer Roboterzelle nicht umgesetzt werden können. 

Egal, ob sie zum Auftragen von Dichtstoffen, Klebstoffen, Farben oder anderen Flüssigkeiten eingesetzt werden, kollaborativer Roboter können auch in einer Vielzahl von Dosierprozessen sicher neben dem Menschen arbeiten. 

Zusammenfassung

Die Mensch-Roboter-Kollaboration eröffnet der verarbeitenden Industrie neue Möglichkeiten. Dies bedeutet mehr Flexibilität und Reaktionsfähigkeit für die Hersteller, höhere Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit sowie sicherere Arbeitsbedingungen für den Menschen.