LR Mate 10-11A Food/Clean. Image for website.

LR Mate/10-11A Food/Reinraum

Der LR Mate/10-11A Food/Reinraum ist ein kompakter, vielseitiger 6-Achsen-Roboter, der speziell für die strengen Anforderungen von Reinraum- und Lebensmittelumgebungen ausgelegt ist. Ausgestattet mit Hochleistungs-Servomotoren und einer starren Armstruktur, bietet er eine schnelle Beschleunigung und kurze Zykluszeiten. Dieses Modell ist nach IP67-Standard wasser- und staubdicht und erfüllt die Reinraumspezifikationen der ISO-Klasse 4. Die weiße Epoxidbeschichtung und das lebensmittelgeeignete NSF-H1-Fett gewährleisten einen sicheren und hygienischen Betrieb in sensiblen Produktionsumgebungen.
Roboter Nutzlast
10 kg
Roboter Reichweite
1101 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Cleanroom Ready

Meet the requirements of clean environments with a hygienic design featuring white epoxy coating, anti-rust bolts and ISO standard 4.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Spezialist für Lebensmittelanwendungen

Vermeiden Sie das Risiko einer Verunreinigung mit lebensmittelgeeignetem NSF-H1-Fett. Profitieren Sie von einem waschbeständigen Design mit weißer Epoxidbeschichtung, rostfreien Schrauben und Schutzart IP67.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Mehr Durchsatz

Steigern Sie Ihre Produktivität mit leistungsstarken Servomotoren und einem hochsteifen Arm, um eine hohe Beschleunigung und schnelle Zykluszeiten zu erreichen. Profitieren Sie von einer sanften, vibrationsfreien Bewegung auch bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Vielseitigkeit für jede Situation

Erhöhen Sie die Flexibilität und sparen Sie Stellfläche durch die Montage an der Decke oder in einem Winkel.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Easy Integration

Simplify integration and reduce costs thanks to 6DI/2DO on J3 axis connector to support on-board grippers as well as integrated double x 1 solenoid valves and air lines as standard.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-50𝑖A Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
10 kg
Roboter Reichweite
1101 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP67
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate Serie

Leicht und kompakt. Große Dinge kommen in kleinen Konfektionierungen. Entdecken Sie jetzt unsere LR Mate-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren