The LR Mate/10-11A Food/Clean is a compact, versatile 6-axis robot specifically designed to meet the stringent requirements of cleanroom and food environments. Equipped with high-performance servomotors and a rigid arm structure, it delivers rapid acceleration and fast cycle times. Certified to IP67 standards for water and dust resistance, this model also complies with ISO Class 4 cleanroom specifications. Its white epoxy coating and NSF-H1 food-grade grease ensure safe and hygienic operation in sensitive production settings.
Meet the requirements of clean environments with a hygienic design featuring white epoxy coating, anti-rust bolts and ISO standard 4.
Spezialist für Lebensmittelanwendungen
Vermeiden Sie das Risiko einer Verunreinigung mit lebensmittelgeeignetem NSF-H1-Fett. Profitieren Sie von einem waschbeständigen Design mit weißer Epoxidbeschichtung, rostfreien Schrauben und Schutzart IP67.
Mehr Durchsatz
Steigern Sie Ihre Produktivität mit leistungsstarken Servomotoren und einem hochsteifen Arm, um eine hohe Beschleunigung und schnelle Zykluszeiten zu erreichen. Profitieren Sie von einer sanften, vibrationsfreien Bewegung auch bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten.
Vielseitigkeit für jede Situation
Erhöhen Sie die Flexibilität und sparen Sie Stellfläche durch die Montage an der Decke oder in einem Winkel.
Easy Integration
Simplify integration and reduce costs thanks to 6DI/2DO on J3 axis connector to support on-board grippers as well as integrated double x 1 solenoid valves and air lines as standard.
Service First
Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.
Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.
Die Robotersteuerung R-50𝑖A basiert auf 50 Jahren Automatisierungserfahrung und bietet ein leistungsstarkes Upgrade, das die Roboterleistung maximiert. Neue intelligente Funktionen, reduzierter En...
Entdecken Sie eine große Auswahl an Roboterzubehör, das sich nahtlos in unsere Roboter und Cobots integrieren lässt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihr Automatisierungsprojekt optimieren können.
Wir bringen FANUC Roboter zum Sehen!
𝑖RVision ist FANUCs einzigartiges, voll integriertes visuelles Erkennungssystem, das FANUC Robotern das Sehen ermöglicht und die Produktion schneller, intelli...
𝑖Die RPickTool-Technologie hebt die Robotik auf eine neue Ebene der Geschicklichkeit. Durch die Ausstattung von Robotern mit einem integrierten Bildverarbeitungssystem erhalten sie eine Art "Auge-...
Die FANUC 𝑖PC Box wurde für ultimative Leistung und Zuverlässigkeit entwickelt und bietet eine zuverlässige Industrielösung für Ihre fortschrittlichen Roboteranwendungen, die eine hohe Rechenleist...
Ein vollständig integriertes, standardisiertes und umfassendes Hilfsachsenpaket mit FANUC Motoren ist die ideale Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungen, die eine zusätzliche Achse zur Ergän...
Entdecken Sie unsere mehr als 250 Softwarefunktionen, mit denen Sie mehr erreichen können. Von Sicherheits- und Kommunikationstools bis hin zu Anwendungssoftware finden Sie genau das, was Sie brauchen, um Ihre Robotikprojekte mit Leichtigkeit voranzutreiben.
ROBOGUIDE: die ultimative Offline-Programmier- und Simulationssoftware, die speziell für FANUC Roboter entwickelt wurde. Mit seiner innovativen Technologie ermöglicht ROBOGUIDE den Anwendern die mü...
Ein Roboterausfall kann zu erheblichen Produktionsausfällen führen. FANUC Zero Down Time ist eine IoT-Lösung, die entwickelt wurde, um unvorhergesehene Produktionsausfälle zu vermeiden und die Leis...
Die Einrichtung einer Anwendung wird durch die Anwendungssoftware von FANUC vereinfacht, die für Integratoren und Anwender gleichermaßen von unschätzbarem Wert ist. Die Softwarelösungen verfügen üb...
Verbessern Sie FANUC Roboter mit fortschrittlichen Kommunikationsprotokollen. Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit moderner Kommunikationsprotokolle, um eine nahtlose Integration und optimale Leistung...
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer FANUC Roboter mit unseren ergänzenden Bewegungssoftwarelösungen aus. Von der Optimierung der Bahnfindung für maximale Effizienz bis hin zur nahtlosen Koordini...
Profitieren Sie von speziellen Softwarelösungen, die Ihre Roboterprogrammierung vereinfachen. FANUC bietet ein umfassendes Portfolio, das die Effizienz erheblich steigert. Optimieren Sie Ihre Arbei...
Vor allem die Sicherheit des Bedieners ist die wichtigste Komponente bei der Konstruktion von Roboterzellen. Die Schaffung einer sicheren Einrichtung kann kostspielig sein und einen erheblichen Ein...
Automatisieren Sie die Maschinenbedienung mit Robotern, um Ihre Produktion erheblich zu steigern, indem Sie im Gegensatz zur manuellen Bedienung eine überragende Genauigkeit und einen kontinuierlichen Betrieb gewährleisten. Steigern Sie die Effizienz, erzielen Sie eine konstante Produktion, senken Sie die Arbeitskosten und schaffen Sie einen erheblichen Mehrwert für Ihren gesamten Produktionsprozess.
Automatisieren Sie die Materialhandhabung mit Industrierobotern, um zahlreiche Vorteile für Ihr Unternehmen zu erschließen. Steigern Sie die Effizienz und Produktivität erheblich, indem Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Handhabung reduzieren. Lassen Sie die Roboter kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und Fehler zu minimieren, was zu einem höheren Durchsatz und schnelleren Bearbeitungszeiten führt.
Automatisieren Sie Montageprozesse mit Robotern und erzielen Sie so erhebliche Vorteile gegenüber manuellen Methoden. Sorgen Sie für unvergleichliche Präzision und Konsistenz, reduzieren Sie Fehler und garantieren Sie eine hochwertige Produktion. Erhöhen Sie die Produktionsgeschwindigkeit, indem Sie einen kontinuierlichen, ermüdungsfreien Betrieb ermöglichen, der den Durchsatz steigert. Steigern Sie die Effizienz, Qualität und Sicherheit und machen Sie die Automatisierung zu einer strategischen Investition für jeden Fertigungsbetrieb.
Die Bildverarbeitungstechnologie verbessert Ihre Fertigungsprozesse mit bildbasierten, automatisierten Systemen, die Objekte präzise prüfen und analysieren. Moderne Bildverarbeitungslösungen nutzen modernste Kameras, Sensoren und Software, um Bilder zu erfassen und zu verarbeiten, Fehler zu erkennen, Abmessungen zu messen und sicherzustellen, dass Ihre Produkte den höchsten Qualitätsstandards entsprechen.
Niemand hat mehr Erfahrung mit der Automatisierung der Produktion von Elektrofahrzeugen als FANUC. Vertrauen Sie darauf, dass wir Sie bei der Automatisierung aller Ihrer EV-Fertigungsprozesse unterstützen.
Lebensmittel und Getränke sind unser tägliches Brot. Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um unsere Erfahrung mit Robotern in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie für Sie zu nutzen.