The R-30𝑖B Plus controller is a high-performance controller designed for smarter productivity. It is built to make robots and automation easier to use in the manufacturing industry. With several integrated hardware and more than 250 software functions, it is your key to robot performance in terms of cycle time, speed, accuracy and safety. Designed for ease of use and minimal energy consumption, the R-30𝑖B Plus is available in different enclosures depending on your selected robot model. The user interface, 𝑖HMI, has a flexible appearance, high screen resolution and powerful processing capabilities.
Key Benefits
Models
Programming
Documents
Key Benefits
Benefits for Your Business
Save Floor Space
With the exception of the larger B-Cabinet, all FANUC R-30𝑖B Plus robot controllers are compact and easy to integrate into single robot production cells. For multi-robot installations they can even be stacked.
Safe Software
Unlike PC-based robot controllers that rely on Windows, R-30𝑖B Plus controllers use FANUC’s own propriety software – meaning you won’t have to worry about viruses, hackers or stability issues.
User-friendly Control
Intuitive and simple to use, our selection of teach pendants makes using the R-30𝑖B Plus robot controller easy for everyone involved in the production cycle.
Out-of-the-box Intelligence
All R-30𝑖B Plus robot controllers are ready for intelligent functions such as vision, force and interference check as standard.
Easy Set-up
Based on an improved motion performance, the user interface (𝑖HMI) allows the robot to be installed within 30 minutes using the initial setup guide.
Il controllore standard di FANUC, A-Cabinet, è la nostra soluzione compatta e impilabile. Perfettamente adatto agli ambienti industriali, è progettato per 2 assi ausiliari.
Dimensioni: 600 x 500 x...
R-30𝑖B Plus B-Cabinet contiene la stessa tecnologia dell'armadio A, ma con un ampio spazio per amplificatori o moduli I/O aggiuntivi. È perfettamente adatto agli ambienti industriali.
Dimensioni:...
Potente e autonomo, l'armadio R-30𝑖B Plus Mate è la scelta ideale per i robot più piccoli ed è stato progettato specificamente per i robot di piccola e media portata. È impilabile per celle multir...
Il potente e compatto armadio Open-Air è ideale per i robot M-1, M-2, M-3 e LR Mate. Può essere installato all'interno di quadri elettrici per ambienti molto sporchi o umidi ed è anche impilabile p...
Il controllore R-30𝑖B Mini Plus è utilizzato per la serie CRX. Con un peso di soli 19 kg, questo controllore leggero e poco ingombrante è facile da integrare anche nelle piattaforme mobili.
Dimen...
R-30𝑖B Compact Plus è utilizzato per la serie SCARA di FANUC. Convince grazie a un design leggero e molto compatto ed è facile da integrare.
Dimensioni: 440 x 85 x 260 mm
Il controllore R-30𝑖B Plus con unità di spurgo è un controllore ad alte prestazioni progettato per una maggiore produttività dei robot per la verniciatura. È stato costruito per semplificare l'uso...
Il 𝑖Pendant Touch è un dispositivo di controllo leggero ed ergonomico, dotato di un'interfaccia 𝑖HMI intuitiva. Semplifica la programmazione sia per i programmatori esperti che per gli operatori ...
Il Tablet Teach Pendant (TP) di FANUC offre ai clienti un modo rapido e semplice per programmare la nostra vasta gamma di robot industriali standard. Ha le stesse funzionalità intuitive e user-frie...
Senza bisogno di un 𝑖Pendant Touch, i robot FANUC SCARA utilizzano l'intuitivo 𝑖RProgrammer, un'interfaccia basata sul web che consente di programmare facilmente con un tablet o un computer desktop.
Access essential technical specifications and valuable information about our products through our downloadable documents, aiding your decision-making process and maximising the utilisation of your FANUC products.