Un usinage polyvalent selon vos besoins

Quel que soit le modèle de machines (standard ou avancé), le Robodrill offre une grande variété d’applications d’usinage quels que soient vos process de fabrication. Que vous produisiez des volumes faibles ou élevés pour fabriquer des moules ou des outils par exemple, l’extrême polyvalence de ROBODRILL se conjugue avec une précision inégalée et une construction robuste pour améliorer votre productivité et réaliser le meilleur usinage vertical possible.

Version standard

La version standard ROBODRILL α-DiB Plus est une solution complète, rapide et de haute qualité. Avec plusieurs options de broches différentes, elle est parfaite pour les applications standard. Une excellente répétabilité rend ce modèle parfaitement adapté aux applications telles que le perçage haute vitesse, l’alésage et le taraudage dans le secteur de l’usinage et le secteur médical. 

Les modèles standard sont fournis avec :

  • une conception rigide et une table robuste avec bâti croisé en fonte
  • une maintenance aisée grâce à un accès direct à tous les composants
  • une facilité de fonctionnement grâce à des options de configuration intuitives, rapides et simples
  • une nouvelle IHM pour une plus grande convivialité et une planification complète de la maintenance
  • un écran de maintenance dédié – des instructions simples garantissent une récupération rapide si, par exemple, des points zéro sont perdus en raison d’une entrée incorrecte de l’opérateur
  • une détection précoce des problèmes grâce à un système d’alerte intégré fournissant une assurance qualité améliorée
  • une pression de refroidissement par broche 70 bars pour le perçage de trous non profonds et de petit diamètre
  • une flexibilité de tous les instants grâce à une large gamme de composants pour répondre à vos besoins, y compris des tables rotatives et inclinables

Version avancée

Les modèles ROBODRILL α-DiB5 ADV sont conçus pour l’usinage de pointe haute vitesse et constituent une référence en termes de performance de leur catégorie. Proposant des solutions optimales en matière de fiabilité et de répétabilité de la précision, ils sont parfaits pour de longues séries de production entièrement automatisées et représentent une alternative polyvalente aux machines plus imposantes.  

En plus des fonctionnalités standard, les modèles avancés sont fournis avec :

  • un changement d’outil en 0,7 seconde pour les temps de cycle extrêmement rapides
  • une capacité de manutention d’outil de 4 kg pour les outils à plusieurs étapes
  • une latitude dans l’axe Z de 400 mm pour les pièces les plus grandes et moins d’interférences entre les outils et les pièces

Pièces plus grandes

La course étendue sur l’axe Y de 500 mm vous permet de prendre en charge une gamme d’applications plus large, ce qui vous offre de nouvelles possibilités dans le cadre de vos projets d’usinage.

α D21SiB5 Plus / α D21SiB5ADV Plus

Performances d’usinage maximales pour les petites pièces

Il s’agit de la solution idéale pour réaliser des opérations de haute précision dans un espace limité. Capable de serrer des pièces de diverses tailles et doté d’une broche multi-outils, ce modèle à base compacte est une solution d’usinage idéale pour l’horlogerie, la bijouterie, le médical et l’électronique, entre autres.

Télécharger la version standard de la fiche technique

Télécharger la fiche technique version avancée

α D21MiB5 Plus / α D21MiB5ADV Plus

Un centre d’usinage vertical extrêmement complet

Avec une base standard, les machines α D21MiB5 Plus sont extrêmement complètes et stimulent la productivité sur un large éventail de tâches de fraisage et de perçage qui exigent une précision, une polyvalence et une fiabilité maximales. Grâce au serrage multi-pièces, elles s’adaptent pratiquement à tout.

Télécharger la version standard de la fiche technique

Télécharger la fiche technique version avancée

α D21LiB5 Plus / α D21LiB5ADV Plus

Une flexibilité maximale sur une grande variété de tâches d’usinage

Plus grand ROBODRILL de la gamme, ce modèle vous offre tous les avantages des machines de plus petite taille, mais avec une plus large plage de serrage. Idéal pour les composants de grande taille comme ceux des industries automobile et aéronautique.

Télécharger la version standard de la fiche technique 

Télécharger la fiche technique version avancée

ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500

Découvrez le ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500, conçu pour des performances optimales.

Il couvre un large éventail de tâches et excelle avec les grandes pièces telles que les pièces de VE, grâce à sa course étendue sur l’axe Y (500 mm) et à sa table de plus grande taille. Il permet de gagner du temps lors du perçage et du taraudage grâce à la rapidité de l’accélération de l’axe Z (2.2.G) et de la course transversale (60 m/min). Avec une capacité de 28 outils et des changements ultra-rapides, il est polyvalent et efficace. De plus, sa conception ergonomique et son contrôle optimal augmentent la productivité. Améliorez votre usinage avec le ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500.

TÉLÉCHARGER LA BROCHURE