L'𝑖Pendant Touch est un dispositif de contrôle léger et ergonomique doté d'une interface 𝑖HMI intuitive. Il simplifie la programmation pour les programmeurs expérimentés et les opérateurs sur site. L'𝑖Pendant augmente l'efficacité en rationalisant les processus de configuration et de maintenance du système. Vous pouvez bénéficier de la personnalisation facile des écrans HTML définis par l'utilisateur et de la capacité avancée de visualiser les paramètres de l'outil et du cadre, les zones de sécurité et les trajectoires du robot à l'aide de graphiques 4D. Son affichage multifenêtre offre un accès enrichi à l'information. Cet appareil change la donne en matière de contrôle avancé des processus et d'expérience utilisateur dans le domaine de l'automatisation.
Principaux avantages
Caractéristiques principales
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Interface utilisateur conviviale
L'𝑖Pendant est doté d'une 𝑖HMI intuitive qui simplifie la programmation et la rend accessible à la fois aux programmeurs expérimentés et aux opérateurs de terrain. Cela facilite l'utilisation et réduit la courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs.
Visualisation et personnalisation avancées
Il offre des capacités de visualisation avancées avec des graphiques 4D pour afficher les paramètres de l'outil et du cadre, les zones de sécurité et les trajectoires du robot. Il permet également de personnaliser facilement des écrans HTML définis par l'utilisateur, offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour adapter l'interface aux besoins spécifiques de l'utilisateur.
Installation et maintenance efficaces du système
Le 𝑖Pendant rationalise la configuration et la maintenance du système, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle. Son écran multifenêtre fournit plus d'informations en un coup d'œil pour une prise de décision et des ajustements du système plus rapides.
Caractéristiques principales
Des fonctionnalités conçues pour votre réussite
Écrans personnalisables
Définissez et créez vos propres écrans HTML en utilisant la fonctionnalité de personnalisation de l'𝑖Pendant.
Modélisation 4D
Des graphiques 4D très réalistes donnent vie aux réglages des outils et des châssis, aux zones de sécurité et aux trajectoires des robots.
Cartes des nœuds
La représentation visuelle des trajectoires de mouvement et des points de programme le long d'une carte de nœuds facilite la compréhension de la trajectoire du robot.
Jogging visuel
Confirme la direction et la distance du jogging de manière rapide et pratique grâce au modèle 3D.
Des fonctions intelligentes pour une utilisation facile
Accédez facilement à deux axes supplémentaires grâce aux touches de jogging, passez instantanément d'un groupe de mouvements à l'autre et profitez d'un affichage multifenêtre pour obtenir des informations complètes d'un seul coup d'œil.
𝑖RVision Ready
L'𝑖RVision peut être configurée et modifiée directement à partir de l'𝑖Pendant, ce qui accroît sa polyvalence.
Pendentif Tablet Teach
Jetez également un coup d'œil au Tablet Teach Pendant de FANUC. Doté d'un grand écran tactile, le Tablet Teach Pendant a été conçu pour une programmation intuitive. La fonctionnalité "glisser-déposer" vous permet de programmer facilement une application en quelques minutes.