Skip to main content
Details of ROBOCUT α-CiC series

Extension de la course de l'axe Z

L'extension de la course de l'axe Z du ROBOCUT de FANUC, comme le montrent les modèles ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C et 𝛼-C800𝑖C avec capacité Z400/Z500, révolutionne les possibilités d'usinage des pièces à usiner. Cette option exceptionnelle permet d'usiner des pièces plus grandes et plus épaisses avec facilité et précision. Avec une course de l'axe Z de 400 mm/500 mm, les ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C et ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C redéfinissent les limites de ce qui peut être réalisé. Il offre la flexibilité nécessaire pour s'attaquer à des projets encore plus importants, ce qui en fait un choix idéal pour les industries qui exigent de la polyvalence dans leurs opérations d'usinage. Qu'il s'agisse de micro-usinage complexe ou de découpe de précision de matériaux robustes, la course étendue de l'axe Z garantit que le ROBOCUT peut répondre aux divers besoins de la fabrication moderne. Incorporer cette option dans votre installation d'usinage signifie élargir vos horizons, prendre en charge un plus grand nombre de projets et obtenir des résultats remarquables grâce aux capacités inégalées du FANUC ROBOCUT.