The FANUC Roboshot α-S300iB large capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Grande capacité

Voici le robuste modèle de grande capacité de la série ROBOSHOT 𝑖B, conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des industries de l'automobile, du moulage technique, de l'emballage et des pièces de consommation. Avec ses capacités avancées et ses performances inégalées, cette machine offre une efficacité et une précision inégalées, ce qui en fait la solution privilégiée pour les fabricants en quête d'excellence en matière de technologie de moulage par injection.
Tonnage
3000 kN | 300 tonf
Espacement des tirants, H × V
810x710 mm
Diamètre de la vis (mm)
64, 68, 72, 80 mm

Avantages pour votre entreprise

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Une polyvalence accrue

La série ROBOSHOT a-SiB offre des temps de réponse et des taux d'injection plus rapides, des pressions d'injection standard améliorées, des options de diamètre de vis plus larges et la possibilité d'un contrôle servocore à 4 axes.
Function to estimate the power consumption in advance

Consommation d'énergie la plus faible

La technologie servo de FANUC et la récupération d'énergie réduisent la consommation d'énergie de ROBOSHOT de 50 à 70 % par rapport aux systèmes hydrauliques et de 10 à 15 % par rapport aux systèmes concurrents. Peu de maintenance, un temps de fonctionnement élevé, moins de pièces pour un coût total de possession réduit.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Précision et exactitude

ROBOSHOT utilise des servomoteurs CNC FANUC pour un contrôle précis, offrant l'accélération la plus rapide et assurant une précision, une fiabilité, un mouvement, une position et un contrôle de pression de premier ordre.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilité des CNC à l'échelle mondiale

Avec 65 ans de développement, FANUC ROBOSHOT est la commande CNC la plus fiable au monde. Intuitif et dotée d'interfaces standard, elle garantit un traitement rapide et une qualité constante des pièce
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Coût de possession le plus bas

ROBOSHOT excelle dans la minimisation des coûts de propriété grâce à une maintenance réduite, un temps de fonctionnement élevé, moins de composants et une usure minimale. Dites adieu aux soucis liés a
Test Description

Support à vie pour votre machine

Avec plus de 35 ans d'expérience et un dévouement à la précision, FANUC assure une grande fiabilité dans la production de produits durables et de haute qualité, aidant les clients à réaliser des opéra
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilité et longévité

FANUC propose un ensemble de fonctions de maintenance préventive pour vous permettre de prolonger la durée de vie de votre machine, ce qui se traduit par une réduction des coûts, une maximisation du t

Spécifications techniques

Unité de serrage
Mécanisme de serrage
Double toggle
Tonnage
3000 kN | 300 tonf
Tonnage (augmenté)
3500 kN | 350 tonf
Hauteur max. et min. du moule - Plateau simple
650-300 mm
Hauteur max. et min. du moule - Plateau simple (augmentée)
750-300 mm
Course de serrage
600 mm
Diamètre de la bague de positionnement
160 mm
Espacement des tirants, H × V
810x710 mm
Taille du plateau, H×V
1130x1030 mm
Taille minimale du moule, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Mobile-fixe
Course d'éjection
200 mm
Force d'éjection maximale
80 kN | 8.0 tonf
Unité d'injection
Diamètre de la vis (mm)
64
68
72
80
Course d'injection (mm)
280
300
320
320
Volume d'injection max. (cm³)
901
1090
1303
1608
Force de contact de la buse
30 kN | 3.0 tonf
Force de contact de la buse (augmentée)
50 kN | 5.0 tonf
Vis et cylindre
Nombre de zones de chauffage
4
4
4
4
Nombre de pyromètres
1 Nozzle
Puissance totale du chauffage (kW)
28.9
29.5
30.9
30.9
Max. Injection Speed (mm/s)
160
Pression d'injection et de maintien maximale 1 (MPa)
220
200
185
150
Pression d'injection et de maintien max. 2 (MPa)
220
200
185
150
Débit d'injection max. (cm³)
514
581
651
804
Vitesse de rotation max. de la vis (min⁻¹)
400
400
300
200
Poids de la machine Plateau simple | Plateau double
14.9 | 14.9 t

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la série de produits

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Série ROBOSHOT

Taux d'injection rapides, précision et exactitude. Découvrez notre série ROBOSHOT dès maintenant !

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

L'atelier de moulage par injection façonne son avenir avec FANUC

Il existe de nombreuses machines de moulage par injection de plastique sur le marché, mais la plupart des fabricants modernes recherchent un ensemble d'attributs clés basés sur la flexibilité, l'efficacité énergétique et la performance. Ainsi, le ROBOSHOT de FANUC, avec son potentiel de changement rapide d'outils et sa faible consommation d'énergie en mode tout électrique, est un choix éprouvé pour tout fabricant de produits en plastique cherchant à devenir plus compétitif et à gagner des parts de marché. L'entreprise hongroise Viskiplast est l'une de celles qui ont pu apporter leur témoignage.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Les machines ROBOSHOT de FANUC simplifient les choses pour SIMON

Pièces en plastique de grand volume, parois minces, zéro défaut, délais courts pour l'automobile, exigences élevées en matière d'efficacité énergétique. Un nombre croissant de fabricants relèvent ces défis communs en investissant dans des machines de moulage par injection ROBOSHOT haute performance et entièrement électriques de FANUC. SIMON Plastics est l'un d'entre eux.