FANUC améliore la production aérospatiale grâce à des solutions complètes de moulage par injection, comprenant le moulage standard, le moulage par insertion, le surmoulage, les pièces de précision et les technologies LSR. Nos offres vont au-delà des machines de 15 à 500 tonnes et incluent des systèmes d'automatisation sophistiqués qui améliorent l'efficacité et la qualité d'une grande variété de composants aérospatiaux. Cette combinaison de machines de pointe et d'automatisation sans faille répond aux normes élevées de l'industrie en matière de composants structurels, intérieurs et optiques. Avec FANUC, faire progresser l'innovation dans la fabrication aérospatiale devient une réalisation tangible.
Les machines de moulage par injection ROBOSHOT de FANUC apportent une précision CNC de pointe au secteur de l'aérospatiale, garantissant des pièces de haute qualité et constantes à chaque cycle. Leur conception économe en énergie et leurs fonctions supérieures de protection du moule en font un choix optimal pour la production de composants aérospatiaux légers et durables
.
Moulage par insertion
Surmoulage
Étiquetage dans le moule
Moulage par injection de précision
Moulage LSR
Moulage multi-matériaux
Le moulage par insertion permet d'intégrer des inserts métalliques dans des composants en plastique, améliorant ainsi leur durabilité et leur fonctionnalité. La technologie FANUC garantit un placement et un collage précis, produisant des pièces qui résistent aux conditions extrêmes des applications aérospatiales.
Le surmoulage combine plusieurs matériaux pour créer des composants complexes et multifonctionnels en une seule opération. Les capacités de surmoulage de FANUC offrent une adhérence et une intégrité structurelle supérieures, essentielles pour les pièces aérospatiales qui exigent des caractéristiques de performance avancées.
L'étiquetage dans le moule (IML) intègre l'étiquetage dans le processus de moulage, ce qui permet d'obtenir des finitions durables et de haute qualité. Les solutions IML de FANUC offrent une production transparente et efficace de composants aérospatiaux avec un étiquetage précis et permanent, garantissant une identification et une traçabilité faciles.
Le moulage par injection de précision est essentiel pour produire des composants aérospatiaux complexes avec des tolérances rigoureuses. La technologie de moulage de précision de FANUC garantit la répétabilité et la précision, assurant ainsi que chaque pièce répond aux normes les plus strictes de l'industrie aérospatiale.
Le moulage du caoutchouc silicone liquide (LSR) est utilisé pour fabriquer des pièces flexibles et de haute performance pour les applications aérospatiales. Les systèmes de moulage LSR de FANUC offrent une qualité et une précision constantes, essentielles pour les composants qui exigent une durabilité et des performances exceptionnelles dans des conditions extrêmes.
La polyvalence de ROBOSHOT s'étend au moulage multi-matériaux, permettant la production de composants automobiles avec différents matériaux dans un seul moule. Cette capacité est utile pour créer des pièces hybrides aux propriétés variables, par exemple en combinant des matériaux rigides et flexibles.
Il existe de nombreuses machines de moulage par injection de plastique sur le marché, mais la plupart des fabricants modernes recherchent un ensemble d'attributs clés basés sur la flexibilité, l'efficacité énergétique et la performance. Ainsi, le ROBOSHOT de FANUC, avec son potentiel de changement rapide d'outils et sa faible consommation d'énergie en mode tout électrique, est un choix éprouvé pour tout fabricant de produits en plastique cherchant à devenir plus compétitif et à gagner des parts de marché. L'entreprise hongroise Viskiplast est l'une de celles qui ont pu apporter leur témoignage.
Pièces en plastique de grand volume, parois minces, zéro défaut, délais courts pour l'automobile, exigences élevées en matière d'efficacité énergétique. Un nombre croissant de fabricants relèvent ces défis communs en investissant dans des machines de moulage par injection ROBOSHOT haute performance et entièrement électriques de FANUC. SIMON Plastics est l'un d'entre eux.
Industries pour l'automatisation - FANUC est au service de toutes les industries pour vous aider à résoudre vos problèmes d'automatisation.