Viskiplast
L'atelier de moulage par injection façonne son avenir avec FANUC
Il existe de nombreuses machines de moulage par injection de plastique sur le marché, mais la plupart des fabricants modernes recherchent un ensemble d'attributs clés basés sur la flexibilité, l'efficacité énergétique et la performance. Ainsi, le ROBOSHOT de FANUC, avec son potentiel de changement rapide d'outils et sa faible consommation d'énergie en mode tout électrique, est un choix éprouvé pour tout fabricant de produits en plastique cherchant à devenir plus compétitif et à gagner des parts de marché. L'entreprise hongroise Viskiplast est l'une de celles qui ont pu apporter leur témoignage.
Partager
La machine ROBOSHOT de FANUC consomme environ 70 % d'énergie en moins que les modèles hydrauliques.
Le FANUC ROBOSHOT, très flexible, facilite cinq ou six changements d'outils par jour chez Viskiplast.
Le réglage automatique de la force de serrage du ROBOSHOT permet d'économiser de l'énergie et de réduire les contraintes sur le moule.
La protection du moule et de l'éjecteur intégrée au ROBOSHOT garantit que l'outil ne peut pas être endommagé.
S'inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Études de cas
Applications
Industries
Études de cas FANUC
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.
Moulage par injection
Le moulage par injection est un procédé de fabrication très efficace qui permet de produire des composants plastiques complexes et de haute qualité avec précision et régularité. Utilisant une automatisation et une robotique avancées, cette technologie est essentielle pour les industries nécessitant une production à grande échelle, garantissant des solutions rentables sans compromettre l'intégrité ou la performance du produit final.