Customise your laser systems

With a diverse range of dedicated software features and hardware accessories to choose from, adapting your FANUC laser system to suit your own specific requirements is surprisingly easy - no matter how challenging your application might be. Giving you the power to create the ideal setup, these options provide tangible benefits in the form of optimal cycle times and tailored precision.  

Funkcije programske opreme FANUC Laser

Nadzor razmika laserja

Na strojih za lasersko rezanje, ki so opremljeni z detektorji za merjenje razdalje med šobo in površino obdelovanca, funkcija nadzora razmika družbe FANUC posreduje signal detektorja krmilju CNC prek namenskega vmesnika. Krmilje CNC FANUC nato signal obdela, kar omogoča izjemno natančen nadzor razmika s pomočjo osi Z stroja. Nadzor razmika izboljša rezanje in nadzor nad razmikom med šobo in obdelovancem.

Samodejni umik osi nadzora razmika

Funkcija samodejnega umika in približevanja osi nadzora razmika FANUC omogoča samodejen umik po osi nadzora razmika med pozicioniranjem od končne točke trenutne točke rezanja do naslednje točke rezanja po osi X/Y. Prav tako omogoča približevanje obdelovanca po osi nadzora razmika, hkrati pa približuje naslednjo točko rezanja na osi X/Y, ne da bi bil način nadzora razmika preklican. Tako se lahko začne naslednja faza rezanja.

Nadzor moči

Ta funkcija prilagodi zmogljivost laserja procesu rezanja, tako da sproti nadzoruje moč, frekvenco in delovni cikel laserja, tj. sinhronizacijo laserske moči in podajanja osi. Gorenje in pregrevanje je preprečeno tudi pri rezanju pod zelo majhnimi koti in pri veliki hitrosti.

Funkcija-rezanja-robov

Ta funkcija zaznava ostre kote na poti rezanja ter samodejno nastavi hitrost rezanja in ustrezne pogoje, kar zagotavlja ostrejše robove in krajše čase ciklov. Funkcija poveča kapaciteto in zmogljivost strojev ter zagotavlja kakovostnejše odrezane površine.

Funkcija nastavitve pogojev rezanja

Funkcija nastavitve pogojev rezanja zbira in hrani parametre strojne obdelave (ti so sicer določeni ločeno z ukazi za lasersko moč, frekvenco in delovni cikel) v tabeli z ukazi v kodi E. Ta funkcija prinaša jasno strukturo programov delov in poenostavi postopke ter tako prihrani dragocen čas priprave pri ponavljajočih se opravilih.

Nadzor laserja

Ta funkcija CNC operaterju omogoča, da nadzoruje stanje laserja prek namenskega zaslona. Funkcija zagotavlja dosledno delovanje oscilatorja in poveča storilnost stroja, prav tako pa operaterju omogoča, da posreduje in prepreči škodo na oscilatorju v primeru napake.

Korekcija dolžine poti žarka

Če stroj ne korigira divergence žarka, se zaradi premera žarka v leči spremenijo lastnosti orodja za rezanje. Korekcija dolžine poti žarka zagotavlja, da se premer žarka v leči ohrani.

Dodatki strojne opreme FANUC Laser

Večkanalni sistemi CNC

Izberite namenski večkanalni model krmilja CNC FS30i-LB za stroje za 2D- in 3D-lasersko rezanje ali ugoden model krmilja CNC FS31i-LB za standardne stroje za 2D-lasersko rezanje. Obe krmilji CNC zagotavljata pametne rešitve programske opreme za učinkovito lasersko obdelavo in podpirata zmogljive kombinirane stroje za lasersko obdelavo in prebijanje. Integrirane funkcije laserskega nadzora in diagnostike predvidijo potrebo po vzdrževanju ter zagotavljajo največjo stopnjo razpoložljivosti in veliko storilnost.

Kratke poti optičnega žarka

Laser FANUC vodi žarek v notranjost laserske krmilne omare, kar omogoča, da je laser postavljen bližje obdelovancu. Tako imajo stroji manjši tloris, zasnova pa je kompaktnejša.

Dolge poti optičnega žarka

Če laser namestite tako, da je bolj oddaljen od procesa, bo laserski žarek daljši.