Personalizaţi-vă utilajul ROBODRILL

Proiectată să sporească productivitatea utilajului dvs. FANUC ROBODRILL pentru o varietate enormă de aplicaţii, gama FANUC de accesorii software şi hardware dedicate vă oferă libertatea de a vă adapta cu exactitate procesele de prelucrare în funcţie de nevoi. La fel ca toate produsele FANUC, accesoriile FANUC prezintă o fiabilitate imbatabilă la nivel mondial, sunt uşor de utilizat şi au fost proiectate pentru a vă ajuta să utilizaţi la maximum utilajul dvs. ROBODRILL. Utilizându-le, veţi putea spori capacitatea de producţie şi veţi putea menţine standarde stricte de calitate indiferent de dificultatea proceselor dvs. de prelucrare.

Funcţii/accesorii standard

FANUC Manual Guide i

Proiectat pentru a reduce timpul total necesar pentru punerea unei schiţe în producţie, FANUC MANUAL GUIDE i este prevăzut cu o interfaţă grafică utilizator (GUI) ergonomică şi pictograme intuitive. Utilizatorii beneficiază şi de programarea asistată şi conversaţională a ciclurilor de prelucrare, programarea şi simularea uşoară a pieselor.

Ecran rapid

Pentru a vă economisi timpul, panoul de comandă ROBODRILL include patru ecrane rapide pentru programare şi întreţinere rapide. Acestea includ ecrane pentru:

  • editarea rapidă a programului CNC
  • setări de compensare a coordonatelor şi a sculelor – inclusiv posibilitatea de a proteja şi restaura datele
  • setări de funcţionare a utilajului – inclusiv moduri de prelucrare şi energie în funcţie de program
  • setări de întreţinere – inclusiv restaurarea magaziei şi stabilirea referinţelor pentru motor

Funcţie de setare a modului de prelucrare

Folosind această funcţie, puteţi seta şi optimiza modurile de prelucrare şi de energie în funcţie de program. Parametrii servomecanismului pot fi modificaţi pentru a corespunde condiţiilor de prelucrare şi cu parametrii modului de prelucrare modificaţi prin M-Code în timpul prelucrării, pentru a crea cele mai bune condiţii posibile pentru proces.

Ghid de întreţinere preventivă

Oferind o prezentare generală completă a funcţiei de detectare a scurgerilor de la utilajul ROBODRILL, ecranele de ghidare pentru întreţinere ROBODRILL semnalează din timp problemele legate de rezistenţa izolaţiei şi de scurgerile de curent, evitând astfel defecţiunile prin indicarea necesităţii întreţinerii preventive. În mod similar, ecranele sprijină întreţinerea periodică prin programe şi mementouri. Aceste procese pot fi, de asemenea, personalizate cu uşurinţă, pentru a corespunde nevoilor dvs. specifice.

PMC personalizat

Unitatea PMC personalizată a utilajului ROBODRILL dispune de programe LADDER uşor de creat pentru dispozitive periferice, inclusiv posibilitatea de a seta canalele I/O ale programului LADDER şi de a personaliza semnalele I/O. Panoul de comandă personalizat al acestuia include posibilitatea de a monitoriza starea dispozitivelor periferice, de a controla pornirea/oprirea programelor de prelucrare, de a crea comutatoare de pornire/oprire, de lămpi şi de impulsuri. Folosind panoul, dispozitivele periferice pot fi construite şi întreţinute uşor şi fără costuri mari.

AI-Thermal-Displacement-Compensation

Uşor de setat, această funcţie reduce semnificativ timpii de încălzire ai utilajului şi asigură prelucrarea de precizie în condiţii de creştere a temperaturii care pot afecta precizia dimensională. Monitorizând starea de funcţionare a arborelui principal, funcţia reglează procesul de prelucrare pentru a compensa orice alungire apărută.

Funcţii/accesorii opţionale

Interfaţă pentru axe suplimentare (4/5 axe)

Modelul standard 31i-B5 CNC include funcţionalitatea necesară pentru transformarea utilajului ROBODRILL într-un utilaj pe 5-axe. Tot ce trebuie să adăugaţi este echipamentul hardware şi opţiunea de software. Capacitatea de comandă simultană pe 5 axe este disponibilă deja în CNC.

Interfaţă 2 cu robotul

Interfaţa 2 cu robotul a utilajului FANUC permite construirea simplă şi economică a unei celule de prelucrare. Puteţi conecta cu uşurinţă patru utilaje ROBODRILL şi un ROBOT fără un controler suplimentar de sistem – software-ul complet de control este inclus în unitatea PMC ROBODRILL. În plus, controlerul robotului acceptă o uşă laterală automată sau o uşă frontală automată.

Funcţii de uniformizare

Funcţionalitatea Nano Smoothing a utilajului FANUC ROBODRILL reduce nevoia de finisare manuală din cadrul proceselor, cum ar fi prelucrarea matriţelor, care necesită suprafeţe sculptate. Extinderea numărului de blocuri citite anticipat, face posibilă prelucrarea cu mai mare precizie în cadrul proceselor, cum ar fi prelucrarea ştanţelor şi matriţelor care presupune tăierea de piese cu forme complexe definite de numeroase blocuri mici de programe. AI Contour Control I/II permite prelucrarea de înaltă precizie la viteze optime, eliminând erorile şi sporind ratele de avans.

Sistem de palpare

Pentru măsurarea exactă a sculelor şi a pieselor de prelucrat, precum şi pentru monitorizarea fără contact a ruperii sculelor, ROBODRILL poate fi echipat cu palpatoare şi dispozitive de măsurare pentru scule de ultimă oră de la terţi.

AI Tool Monitor

Funcția AI Tool Monitor monitorizează sarcina aplicată pe arborele principal în timpul operațiilor de găurire și pentru a preveni ruperea sculei, emite o alarmă în cazul în care se depășesc parametrii de încărcare. Concepută pentru a preveni ruperea sculelor și perioadele costisitoare de inactivitate, această funcție oprește automat utilajul în cazul în care apare o sarcină excesivă.

Network interfaces

Networking ROBODRILL with personal computers and robots is achieved easily via Ethernet. ROBODRILL supports various types of field networks and connections such as I/O Link, PROFIBUS-DP and FL-net.

Caracteristici de eficienţă

ROBODRILL-LINKi

Echipat cu o nouă interfaţă grafică, LINKi este un instrument actualizat de gestionare a informaţiilor privind producţia şi calitatea, care vă permite să monitorizaţi în timp real starea utilajului, precum şi condiţiile de funcţionare a până la 100 de utilaje ROBODRILL, de pe PC-uri sau dispozitive inteligente la distanţă. Sunt disponibile informaţii specifice pentru fiecare aplicaţie de prelucrare şi se pot trimite notificări push către diferite dispozitive. Interfaţa intuitivă şi extrem de uşor de folosit vă oferă acces la funcţii de întreţinere preventivă, precum şi la consumabile şi la servicii de reparaţie.

Masa rotativă FANUC ROBODRILL DDRiB – axa ideală de completare

Datorită motorului cu acţionare directă şi rigidităţii îmbunătăţite pentru prelucrarea la un nivel superior de precizie, masa rotativă FANUC ROBODRILL DDRiB reprezintă axa suplimentară perfectă pentru utilajul dvs. ROBODRILL. Printre avantaje se numără timpul de indexare de numai 0,55 secunde, prinderea ultrarapidă şi un cuplu de prindere de 700 Nm.

FANUC ROBODRILL DDR-TiB – soluţia pentru piese de până la 200 kg

În funcţie de aplicaţie, putem echipa utilajul dvs. ROBODRILL cu un sistem de rotaţie DDR-T extrem de rigid, care oferă toate avantajele mesei rotative DDR şi include un arbore auxiliar şi console în L. Rigiditatea sa îmbunătăţită asigură niveluri şi mai mari de precizie la prelucrare. Tot ce trebuie să faceţi este să adăugaţi placa pentru dispozitivele de fixare. Designul practic al sistemului DDR-T asigură faptul că deplasarea pe axa X existentă rămâne aceeaşi ca în cazul designului cu 3 axe. Cuplul de prindere pe DDR-TiB este de 1.100 Nm.