Prelucrare flexibilă indiferent de nevoile dvs.

Disponibilă atât în modele standard, cât şi în cele avansate cu batiu scurt, standard şi lung, indiferent de procesul dvs. de fabricaţie, utilajul FANUC ROBODRILL oferă o flexibilitate imensă într-o gamă amplă de aplicaţii de prelucrare. Indiferent dacă sunteţi implicaţi în producţia în masă de mare volum sau în aplicaţii de volum mic, cum ar fi realizarea matriţelor şi sculelor, flexibilitatea imensă a maşinii ROBODRILL se îmbină cu precizia extremă şi construcţia robustă, pentru a vă îmbunătăţi productivitatea şi pentru a asigura o prelucrare verticală de precizie, cu un nivel maxim de fiabilitate.

Versiune standard

Versiunea standard ROBODRILL α-DiB Plus este un utilaj multifuncţional rapid, de înaltă calitate. Oferind o serie de opţiuni diferite pentru arborele principal dintre care puteţi alege, utilajul perfect pentru aplicaţii standard. Repetabilitatea excelentă face ca acest model să fie ideal pentru aplicaţii precum găurirea, alezarea şi filetarea de mare viteză în sectoarele de maşini unelte şi medical. 

Modelele standard oferă:

  • design rigid şi o masă încrucişată turnată, robustă
  • întreţinere uşoară, datorită accesului direct la toate componentele
  • exploatare uşoară, datorită opţiunilor de configurare rapide, simple şi intuitive
  • iHMI nou pentru uşurinţă maximă de utilizare şi planificare completă a întreţinerii
  • ecran de întreţinere dedicat – instrucţiunile simple asigură repunerea rapidă în funcţiune, dacă, de exemplu, se pierd punctele zero din cauza datelor incorecte introduse de operator
  • detectare timpurie a problemelor, datorită unui sistem integrat de atenţionare timpurie, care oferă o asigurare a calităţii îmbunătăţită
  • presiune de 70 de bari a agentului de răcire prin interior arbore principal pentru găurire neîntreruptă a orificiilor adânci şi cu diametru mic
  • flexibilitate permanentă, datorită unei game ample de componente care se potrivesc nevoilor dvs., inclusiv mese rotative şi basculante

Versiune avansată

Modelele avansate ROBODRILL α-DiB5 ADV sunt proiectate pentru prelucrare de mare viteză şi de ultimă oră şi stabilesc reperul de performanţă în clasa lor. Oferind un nivel maxim de precizie şi repetabilitate, sunt perfecte pentru serii de producţie lungi, complet automatizate, reprezentând o alternativă flexibilă la utilajele mai mari.  

În afară de caracteristicile standard, modelele avansate oferă:

  • Schimbarea sculelor în 0,7 secunde pentru timpi de ciclu foarte rapizi
  • capacitate de manipulare a sculelor de 4 kg pentru scule multi-pas
  • cursa de 400 mm a axei Z pentru piese mai mari şi interferenţă mai redusă între scule şi piesele de prelucrat

Piese mai mari pentru prelucrare

Cursa extinsă a axei Y de 500 mm vă permite să acoperiți o gamă mai largă de aplicații, deschizând noi posibilități pentru proiectele de prelucrare.

α D21SiB5 Plus / α D21SiB5ADV Plus

Performanţă maximă de prelucrare pentru piese mici

Pentru operaţii de mare precizie pe o amprentă mică, aceasta este soluţia ideală. Putând prinde piese multiple în funcţie de dimensiune şi prevăzut cu arbore principal cu scule multiple, acest model cu batiu scurt reprezintă o soluţie excelentă de prelucrare pentru producătorii de ceasuri, bijuterii, din domeniul ştiinţelor biologice şi produselor electronice, pentru a enumera doar câţiva dintre aceştia.

Descărcaţi Fişa tehnică pentru versiunea standard

Descărcați versiunea actualizată a Fișei tehnice

α D21MiB5 Plus / α D21MiB5ADV Plus

Cel mai bun centru de prelucrare vertical multifuncţional

Prevăzute cu un batiu standard, utilajele α D21MiB5 Plus sunt cele mai bune utilaje multifuncţionale, îmbunătăţind productivitatea într-o gamă întreagă de operaţii de frezare şi găurire care necesită precizie, flexibilitate şi fiabilitate maximă. Prinderea mai multor piese le face foarte adaptabile.

Descărcaţi Fişa tehnică pentru versiunea standard

Descărcați versiunea actualizată a Fișei tehnice

α D21LiB5 Plus / α D21LiB5ADV Plus

Flexibilitate maximă pentru o gamă largă de operaţii de prelucrare

Cel mai mare centru vertical ROBODRILL din gamă, acest model vă oferă toate avantajele utilajelor mai mici, dar cu o gamă chiar mai mare de opţiuni de prindere. Ideal pentru componente mai mari, cum sunt cele din sectorul auto şi aerospaţial.

Descărcaţi Fişa tehnică pentru versiunea standard 

Descărcați versiunea actualizată a Fișei tehnice

ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500

Faceți cunoștință cu ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500, conceput pentru performanțe de top.

Acoperă o gamă largă de sarcini, excelând în cazul pieselor de mari dimensiuni, cum ar fi piesele pentru EV, datorită cursei extinse a axei Y (500 mm) și dimensiunii crescute a mesei. Accelerează găurirea și tarodarea cu o accelerație rapidă a axei Z (2,2.G) și o viteză de deplasare (60 m/min). Cu o capacitate de 28 de unelte și schimbări rapide ca fulgerul, este polivalentă și eficientă. În plus, designul său ergonomic și controlul optim stimulează productivitatea. Creșteți nivelul de prelucrare cu ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500.

DESCĂRCARE PLIANT