Salut, mă numesc CR-14iA/L. Sunt un robot colaborativ special de la FANUC care îmbună funcțiile fratelui meu mai mare CR-15iA cu cele ale fratelui mai mic CR-7iA. Am fost dezvoltat pentru a lucra în siguranță și cu eficiență. Datorită combinației dintre raza mea de acțiune, capacitatea de încărcare și dimensiuni, pot fi folosit în multe aplicații, cum ar fi încărcarea și descărcarea mașinilor și alte activități automatizate din fabrică. Vă pot ajuta în situațiile în care spațiul este prea mic pentru a folosi unul din frații mei mai mari, iar sarcina mea de încărcare și raza mea mare de acțiune sunt cele potrivite. Funcțiile și beneficiile mele pot fi folosite imediat datorită programării ușoare și a ghidării manuale pentru învățare și manipulare. În pofida exteriorului meu verde, funcționez la fel ca oricare alt robot industrial FANUC și pot repeta cu precizie aceeași mișcare de mai multe ori cu un factor de repetare de ± 0,01 mm.
ROBOT CU AXE
6
|
RAZĂ DE ACȚIUNE
911 mm
|
CAPACITATE UTILĂ DE ÎNCĂRCARE
14 kg
|
Descărcaţi fişa tehnică