Vă permit să executaţi mai multe operaţii

Cu peste 250 de funcţii software pentru un nivel sporit de inteligenţă, mişcare, siguranţă şi productivitate, plus o gamă amplă de accesorii FANUC de înaltă calitate, vă oferim posibilitatea de a vă face roboţii să vadă, să simtă, să înveţe şi să vă menţină în siguranţă. Funcţiile dedicate, interfeţele uşor de folosit şi caracteristicile exclusive care simplifică şi standardizează programarea, configurarea şi exploatarea robotului dvs. vă ajută să realizaţi acest lucru cu uşurinţă.

FANUC LVC
Learning Vibration Control

FANUC LVC este soluţia perfectă pentru operaţii care necesită precizie sporită la viteze mari. Software-ul, care este specific produselor FANUC, îi permite robotului să memoreze caracteristicile vibraţiilor cu ajutorul unui accelerometru, pentru optimizarea traseului acestuia şi atingerea unor acceleraţii superioare, menţinând, în acelaşi timp, un nivel minim al vibraţiilor, chiar şi la viteză maximă. Folosind la maximum funcţiile robotului, acesta oferă timpi de ciclu reduşi considerabil şi precizie maximă.

Descărcaţi PDF 

FANUC Force Control

Senzorul de forţă integrat FANUC controlează cu sensibilitate ridicată forţa folosită la aplicaţiile de asamblare, ajustare şi cântărire, precum şi cele de debavurare şi lustruire.

Descărcaţi broşura 

FANUC ROBOGUIDE
Un adevărat robot pe PC-ul dumneavoastră

FANUC ROBOGUIDE este un software remarcabil de programare off-line, simulaţie şi instruire. Folosind FANUC Virtual Robot Controller Technology, pot fi create rapid şi uşor programe realiste identice celor folosite în producţie. Pretându-se ideal pentru pregătirea în prealabil a programelor, ROBOGUIDE reduce la minimum riscul şi îmbunătăţeşte productivitatea, fără a fi necesară întreruperea producţiei.

Faceți clic și importați cu ROBOGUIDE Weld PRO

FANUC ROBOGUIDE Weld PRO este un simulator offline ușor de folosit care este la fel de precis ca un controler real. Puteți importa desene CAD cu doar un singur clic și modificările pot fi trimise către robot în timp ce acesta lucrează.

Magistrale de câmp FANUC

Magistralele de câmp FANUC acceptă toate sistemele de magistrale industriale obişnuite, cu conexiune simplă de tip plug&play la periferice. Acest lucru reduce măsura în care vă bazaţi pe hardware, economisindu-vă banii şi conferindu-vă mai multă flexibilitate. În plus, controlerul FANUC R-30iB oferă compatibilitate pentru mai multe sisteme de securitate de tip magistrală, cu realizări recente care includ, de asemenea, compatibilitate pentru fuzionare. Acest lucru vă face să economisiţi şi mai mulţi bani, reducând suplimentar necesitatea hardware-ului şi cablajului. În sfârşit, sistemele de securitate de tip magistrală lansate recent furnizează semnale de securitate prin Ethernet.

FANUC SDLP
Protecţie în medii cu mult praf şi lichid

Soluţiile FANUC dedicate vă permit să adaptaţi roboţii la orice mediu de lucru posibil. Fiind dotat cu capace pentru motor, conectori etanşi la apă, cămăşi de cablu, straturi de protecţie şi şuruburi şi şaibe din oţel inoxidabil în zonele expuse, pachetul FANUC SDLP îmbunătăţeşte rezistenţa roboţilor dvs. în mediile dure, cu praf sau de spălare. Pachetul include şi protecţie IP56 pe corpul principal şi protecţie IP67 pe braţul J3 şi unitatea cu articulaţie.

Controler R-30iB pentru roboții FANUC

  • un aspect mai flexibil
  • interfață cu utilizatorul îmbunătățită la noul iHMI
  • ghiduri de configurare pentru programare
  • memorie mare (DRAM 1GB, de la 256 MB) pentru o creștere a productivității
Aflați mai multe despre controlerul robotului