ARC Mate 100iD, le nouveau robot FANUC dédié au soudage

Extrêmement compact, le modèle ARC Mate 100iD est un robot de soudage de la nouvelle génération de robots ARC Mate qui combine productivité accrue et intégration facilitée.

Il succède au fameux ARC Mate 100iC/12. Disponible à la commande dès septembre 2017, le ARC Mate 100iD sera présenté au public allemand lors des deux salons professionnels : “EMO”, à Hanovre et “Schweissen & Schneiden”, à Düsseldorf.

Des performances accrues… 

Le nouvel ARC Mate 100iD présente les meilleures performances de sa catégorie, en termes de vitesse d’axes, précision et charge utile (12 kg). Sa plus grande mobilité le rend plus performant et accroit sa productivité. L’intégration facilitée de l’équipement de soudure réduit le temps d’installation et le coût global. En outre, il se pilote de façon intuitive depuis une nouvelle interface graphique homme/machine. 

…pour un encombrement réduit 

Le faisceau de câbles de soudure est complètement intégré à l’intérieur du bras et du poignet du robot. Cela permet aux câbles de commande et aux tuyaux d’air d’être acheminés en parallèle du faisceau, ce qui élimine le risque d’interférence d’un câble externe avec l’équipement périphérique. Ainsi, l’intégration du robot est facilitée et la durée de vie des câbles optimisée. 

L’amélioration du montage du dévidoir, le galbe étroit du robot et son empreinte réduite au sol, font du ARC Mate 100iD le choix idéal pour les petites cellules de soudage. 

Une compatibilité avec de nombreuses fonctions intelligentes 

Comme tous les robots FANUC, le ARC Mate 100iD est compatible avec de nombreuses fonctions intelligentes optionnelles, comme le système de vision intégré FANUC iRVision. Des capteurs de suivi de cordon supplémentaires, des caméras, des dispositifs de préhension sont également compatibles avec le modèle Arc Mate. 

Il peut être enrichi par une large gamme d’options logicielles de soudure Arc, ainsi que par des fonctions de sécurité dédiées comme le DCS. L’outil de simulation offline ROBOGUIDE WeldPRO permet de parfaire le design de la cellule et d’en améliorer la conception. 


À propos de FANUC 

Fondée en 1956, FANUC Corporation est organisée autour de 3 activités : les commandes numériques, les robots industriels et les machines (Électroérosion à fils – Centre d’usinage – Presse à injecter électrique). Dans les usines FANUC, situées au pied du Mont Fuji, plus de 4 000 robots fabriquent chaque année 60 000 robots, 300 000 CNC et 60 000 machines. 

FANUC Corporation emploie 7 000 personnes dans le monde (dont plus de 1 400 dédiées à la R&D) et possède plus de 252 filiales. 

FANUC France est dirigé par Jean-Hugues Ripoteau et emploie 180 personnes. Le siège est basé à Lisses (91). Un établissement « service » est établi à Marnaz (74) ; un autre aux Echets (69). 

www.fanuc.eu 

Contact presse : AB3C
Stéphane Barthélémi - T. 01 53 30 74 04 – stephane@ab3c.com