Quelles que soient vos exigences en matière de fabrication (synchrone ou asynchrone), la gamme complète FANUC de moteurs à axe, de servomoteurs et de moteurs couples offrent la combinaison idéale entre couple, accélération, précision et puissance afin de répondre parfaitement à vos besoins.

Servomoteurs

Servo-moteurs FANUC série Alpha i

Ces moteurs offrent d'excellentes accélérations et conviennent parfaitement aux machines haute vitesse et haute précision comme les presses :
  • alimentation ultra performante
  • deux versions disponibles : F – aimant de ferrite et S – moteur puissant (aimants néodyme)
  • couple de sortie avec une plage élevée allant de 1 à 3 000 Nm
  • vitesse maximale de 8 000 tr/min.
  • encodeur haute résolution série αi (32 000 000/rév.)
  • classe de protection IP65 – IP67 en option

Servo-moteurs FANUC série Beta i

Offrant un rapport performances/coût élevé, ces moteurs sont parfaits pour les axes d'alimentation des machines d'entrée de gamme, les axes de positionnement et les modules périphériques :

  • inertie moyenne - accélération rapide
  • deux versions disponibles : F – aimant de ferrite et S – moteur puissant (aimants néodyme)
  • couple de sortie nominal 0,2 à 40 Nm
  • rotation fluide
  • vitesse maximale de 6 000 tr/min.
  • encodeur haute résolution série βi (1 000 000/rév.)
  • classe de protection IP65 – IP67 en option

Moteurs linéaires

Gamme LiS de moteurs linéaires

Transmission linéaire directe de la force avec structure mécanique simple.

  • haute vitesse (4 m/s) et forte accélération (30 G) grâce à la forte rigidité
  • course longue et force élevée avec configuration multi-têtes
  • grande force continue (WC) 100-7 000 N par refroidissement liquide
  • force max. de 300-17 000 N
  • haute précision – application de paliers linéaires à haute résolution
  • mécanisme sans maintenance

Moteurs à couple

Série DiS de moteurs-couples FANUC

Ils sont parfaits comme servo-moteurs intégrés à des tables, tourelles et aux axes rotatifs haute précision des machines 5 axes:

  • couple élevé garanti par de puissants aimants néodyme
  • couple maximal de 35-10 000 Nm, couple continu 15-4 500 Nm
  • modèles haute vitesse jusqu'à 2 000 tr/min.
  • ondulation résiduelle limitée, conception optimale du circuit magnétique
  • entraînement direct sans entretien

Moteurs de broche

Gammes αil de moteurs à broche

 

Moteurs puissants pour des accélérations élevées avec une grande précision mécanique et de faibles vibrations (V3) - adaptés aux broches de machines de haute performance et de grandes dimensions.

  • large gamme de puissance constante jusqu'à haute vitesse par commutation de l'enroulement
  • plage de puissance 0,55-150 kW
  • couple élevé disponible à faible vitesse
  • versions spéciales avec arbre creux pour liquide de refroidissement ou liquide à passage central
  • moteurs à refroidissement disponibles
  • indice de protection IP40, avec joint à huile IP54, IP65 en option pour certains modèles

Gammes βil de moteurs à broche

Moteurs compacts offrant une puissance et un couple élevés et un excellent rapport qualité/prix.

  • haute efficacité et faible génération de chaleur
  • puissance de sortie 3,7-15 kW
  • convient pour les petites et moyennes machines telles que les tours compacts
  • indice de protections IP40, avec joint à huile IP54

Moteurs à broche intégrée asynchrone

Gamme βil de moteurs à broche intégrée asynchrone

Moteurs intégrés compacts pour des machines compactes, rapides et performantes avec la meilleure adaptation dans la conception mécanique des machines.

  • couple élevé à faible vitesse – puissance élevée à haute vitesse
  • plage de puissance 0,75-50 kW
  • couple plus important et puissance plus élevée grâce à un rayonnement thermique efficace du stator
  • moule en résine (en option) ou barre de rotor en cuivre (certains modèles)
  • vitesse maximale jusqu’à 70 000 rpm

Moteurs à broche intégrée synchrone

Gamme BiS de moteurs à broche intégrée synchrone

Moteurs intégrés compacts avec un couple élevé pour les matériaux durs (par ex. titane) et les procédés de coupe exigeants.

  • couple élevé à faible vitesse – structure de rotor à aimant néodyme puissant
  • puissance 11-80 kW
  • faible ondulation – conception optimale du circuit magnétique
  • couple plus important et puissance plus élevée grâce à un rayonnement thermique efficace du moule en résine du stator
  • convient aux tours et aux machines de coupe
  • vitesse maximale – 33 000 tr/min