Amplificadores y módulos de alimentación de FANUC Eficiencia energética y ahorro económico FANUC > FANUC CNC > Sistemas de accionamiento > Amplificadores y fuentes de alimentación Menu ProductosRobotsCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserServicio de atención al clientegestión del ciclo de vida completoservicios de mantenimientopiezas de repuestoSolucionesIndustriasAplicacionesCasos de clientesSobre FANUCEmpleoPaísesHistoriaNoticias y eventosQuiénes somospor-qué-FanucContacto MyFANUCDownload center CNC CNC SystemsDisplay and operator paneliHMISoftware de programación Job Shop DialogConnectivityDevelopment SoftwareFine Surface TechnologySmart Machine ControlSoluciones FANUC para RetrofitSistemas de accionamiento Amplificadores y fuentes de alimentaciónMotores CNC Simulator Obtener navegación Language selection follow us Sitemap Print Menu ProductosRobotsCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserServicio de atención al clientegestión del ciclo de vida completoservicios de mantenimientopiezas de repuestoSolucionesIndustriasAplicacionesCasos de clientesSobre FANUCEmpleoPaísesHistoriaNoticias y eventosQuiénes somospor-qué-FanucContacto MyFANUCDownload center Los amplificadores de FANUC ahorran energía y se han diseñado para las necesidades de mecanizado más avanzadas, pues combinan un rendimiento mejorado con la fiabilidad de FANUC de gran prestigio en todo el mundo. Amplificadores Serie ALPHA i de amplificadores FANUC Con la regeneración de fuentes de energía y dispositivos de bajas pérdidas, esta es una solución energética eficiente. Construidos con una estructura modular con αiPS (fuente de alimentación), αiSP (amplificador del cabezal) e αiSV (servoamplificador), estos modelos vienen con una funcionalidad integrada de detección de fugas y una función segura de desconexión de par en el servo y en el amplificador del cabezal. El mantenimiento es sencillo. La sustitución de la placa de circuito y el ventilador no requiere el desensamblaje. Key Features modular structure with αiPS (power supply), αiSP (spindle amplifier), and αiSV (servo amplifier) compact amplifier unit for 1 spindle & 3 axes built-in Leakage Detection function Safe Torque Off function in servo and spindle amplifier quick maintenance by circuit board and fan replacement without disassembly 75/100kW spindle amplifier (400V) with high efficient SIC (silicon carbide) power circuit available Various power supply modules αiPSs with sinusoidal input – stabilized DC link SSM modules for voltage protection of spindle and servo amplifier Serie Beta i de amplificadores FANUC La solución más rentable con una fuente de energía integrada. Esta gama incluye un servoamplificador para un máximo de 2 ejes o como unidad compacta con cabezal más servoamplificador, para un cabezal y hasta tres servoejes. Con bajas pérdidas de energía, esta serie también cuenta con una función de desconexión de par de seguridad. El mantenimiento es sencillo y la sustitución de la placa de circuito y el ventilador no requiere el desensamblaje. Hay un servoamplificador adecuado para los ejes auxiliares. Además, con los modelos βiSVSP/βiSVSPc, es una opción muy asequible para máquinas de torno compactas de pequeño y mediano tamaño. Key Features servo amplifier for up to 2 axes compact amplifier unit for 1 spindle & up to 3 axes low loss power devices safe torque off function quick maintenance by circuit board and fan replacement without disassembly servo amplifier suitable for auxiliary axes βiSVSP/βiSVSPc especially for economical small/medium size compact lathe or milling machines