Erfahren Sie ROBOCUT aus erster Hand
Besuchen Sie FANUC auf der diesjährigen AMB Messe in Stuttgart. Die AMB ist die internationale Ausstellung für Metallbearbeitung und zählt zu den Top 5 Messen weltweit für die Zerspantechnik. FANUC ist mit von der Partie und präsentiert auf über 450 m² effizientes Drahterodieren, Fräsen und Bedienen. Besuchen Sie uns in Halle 7, Stand B51 und sehen Sie die neue ROBOCUT sowie andere effiziente FANUC Produkte in Aktion.
Lassen Sie uns gemeinsam feiern
Am 13. und 15. September, gleich um die Ecke von der AMB, öffnet die neue FANUC Akademie Ihre Türen und gibt Ihnen einen Einblick in die Schulungsräume und das FANUC Hotel. Wir freuen uns, die Eröffnung gemeinsam mit Ihnen zu feiern. Nutzen Sie gerne unseren Shuttle Service, der an beiden Tagen ab 15 Uhr durchgehend von der Messe nach Neuhausen und zu FANUC zurück fährt.
Die nächste Generation ROBOCUT - schneller, präziser, effizienter
Geschwindigkeit und gleichzeitig höchste Genauigkeit sind die größten Herausforderungen beim Drahterodieren- aus diesem Grund hat FANUC eine neue ROBOCUT Serie entwickelt. Die o-CiB Serie besteht aus drei vielseitigen Allroundern, einschließlich des ersten Modells mit einem 800 mm Tisch. Wartungsarm, langlebig und mit unglaublich langen Laufzeiten ohne Ausfälle, sind die Maschinen so konzipiert, dass sie Zeit sparen und die Stückkosten senken, während höchste Genauigkeit garantiert wird.
Ein vielseitiger Allrounder, die FANUC ROBOCUT tut 80% Ihrer täglichen Zerspanungsaufgaben ohne dass Sie das Setup ändern müssen. Sollten Sie dies doch einmal anpassen müssten, werden Sie feststellen, dass die umfangreiche Palette von ROBOCUT Optionen extrem einfach anzupassen sind.
Entwickelt für ultimative Leistung
- Generator entwickelt für maximale Zuverlässigkeit
- in der Lage dicke, abgestufte und verjüngte Teile zu schneiden
- Multi-Werkstückschneiden
- einfache Bedienung „Core Stitch“ Funktion für mannlose Bearbeitung
- Einfädeln in nur 10 Sekunden
- automatisches Wiedereinfädeln im Schneitspalt
- Doppelservo Drahtzugregelung
Möchten Sie mehr über FANUC ROBOCUT erfahren? Füllen Sie bitte das Formular aus und einer unserer Spezialisten wird Ihnen zeitnah kontaktieren.
Hier erhalten Sie nähere Informationen zur AMB 2016
Anreise Geländeplan Hallenplan