FANUC op K beurs in Düsseldorf en Kunststoffen in Veldhoven

Fanuc toont modulair design en mogelijkheden voor Industrie 4.0

PRESS RELEASE

August 2016

Op de K beurs in Düsseldorf toont FANUC voor het eerst in Europa een modulaire oplossing voor het spuitgieten van 3 componenten. Een ROBOSHOT α-S130iA wordt daartoe uitgerust met de nieuwe SI-300HA horizontale en SI-20A verticale injectie eenheden.

Dankzij deze modulaire injectie eenheden kan een standaard machine snel en eenvoudig omgebouwd worden tot een volwaardige 2- of 3-componentenmachine. Gebruikers krijgen daardoor extra flexibiliteit, in combinatie met de betrouwbaarheid van standaard FANUC spuitgietmachines.

De nieuwe spuitgietmachines worden vanaf nu ook uitgerust met de nieuwe iHMI bedieningspanelen die een gebruiksvriendelijke interface bieden in combinatie met extra help functies. Het "Quick Simple Start-up Package" (QSSP) vereenvoudigt de integratie van de machine met een FANUC robot, waarbij de besturing en diagnose van de robot mee opgenomen worden in de iHMI interface. Hiervoor kunnen zowel de klassieke als nieuwe collaborative robots gebruikt worden.

Een andere highlight op K2016 is een live verbinding met het FANUC hoofdkantoor in Japan. Daarbij wordt getoond hoe de software LINKi een real-time opvolging van de machines mogelijk maakt, ook vanop afstand. Dit soort communicatie is een wezenlijk onderdeel van Industrie 4.0, het Duitse project dat productiebedrijven wil helpen om zich onder meer via digitalisering voor te bereiden op de toekomst.

De K beurs vindt plaats in Düsseldorf van 19 tot en met 26 oktober. U vindt FANUC in hall 14, stand A60.

Op 28 en 29 september neemt FANUC ook deel aan de beurs Kunststoffen 2016 in Veldhoven. Samen met verdeler en integrator Koot Automation toont FANUC u er het aanbod inzake spuitgietmachines en automatisering. U vindt FANUC op de standen 93 en 185.