Snelle, nauwkeurige bewerking met elektrische ontlading

Bij EDM ging nauwkeurigheid voorheen ten koste van de snelheid. Daarom heeft FANUC een volgende generatie van de ROBOCUT draadsnijmachine ontwikkeld. De α-CiB-serie bestaat uit drie veelzijdige allrounders, waarvan het eerste model beschikt over een tafel van 800 mm. De tijd tussen storingen is ongelooflijk lang en dankzij weinig onderhoud, een lange levensduur en uitstekende inzetbaarheid kunt u met deze toekomstbestendige vonkerosiemachines tijd besparen en de kosten per eenheid verlagen, terwijl hoge nauwkeurigheid en snijefficiëntie gewaarborgd blijven.

BEKIJK HIER ALLE ROBOCUT-MODELLEN

Download de brochure

ROBOCUT draadvonkmachine biedt:

  • de nieuwste CNC- en servomotortechnologie
  • generator ontworpen voor maximale betrouwbaarheid
  • voorziening voor het snijden van dikke, getrapte en conische onderdelen
  • bewerking van meerdere werkstukken
  • eenvoudig te gebruiken Core Stitch-functie voor nog langere onbemande machinale bewerking
  • draadsnijden in slechts tien seconden
  • automatisch opnieuw draadsnijden in draadpad
  • nauwkeurige draadspanningsregeling met twee servo's
NIEUW MODEL MET STIJVE TAFEL VAN 800 MM VOOR MEER VEELZIJDIGHEID

Eenvoudig in te stellen Core Stitch functie

Met de functie Core Stitch van de ROBOCUTα- CiB-serie’ kunt u snijtaken beter plannen en de onbemande machinale bewerkingstijd verlengen. Steekpunten worden zonder vooraf programmeren direct ingesteld op de CNC van de draadsnijmachine. In combinatie met de functie voor opnieuw draadsnijden in het draadpad vormt dit de ideale oplossing voor langdurige, onbemande machinale bewerking en snijprocessen met meerdere werkstukken. Wanneer de taak is uitgevoerd, kunt u de kernen handmatig uitnemen zonder enig gevaar voor de machine.

Intelligente EDM software voor meer efficiëntie

Automatisch draadsnijden in slechts 10 seconden

FANUC's unieke AWF2-draadtechnologie (automatische draadtoevoer) zorgt voor snel en betrouwbaar automatisch draadsnijden in slechts 10 seconden. Voor betrouwbaar en herhaald draadsnijden wordt draad elektrisch gesneden. Dit levert een eindpunt op dat absoluut recht en braamvrij is, zelfs bij zachte draad. Met behulp van een waterstraal verloopt draadsnijden zowel eenvoudig als zeer snel.

Draaderoderen voor eenvoudige automatisering

Met het FANUC Quick & Simple Startup Package (QSSP) installeert u in een paar stappen beladingsrobots, met handige zij- en voordeuren en een ergonomisch ontworpen werkgebied voor goede toegankelijkheid tot de robot. Voor veeleisende automatiseringsscenario's biedt FANUC volledige ondersteuning ongeacht de locatie.