IIoT ondersteunt bedrijfsactiviteiten en -processen met als doel u te helpen kosten te beperken en winstmarges te verhogen. Door machines te koppelen via IoT, kunnen de onderhoudskosten drastisch worden beperkt door predictief i.p.v. reactief onderhoud. In ondernemingen die werken met IoT wordt aanzienlijk bespaard! Denk hierbij aan: vermindering van verbruiksgoederen, verlenging van levensduur machines en efficiënter gebruik van energie. Bovendien kunnen probleempunten in de productie in een vroeg stadium worden opgespoord, waardoor meteen maatregelen kunnen worden genomen.

Ontdek hoe IIoT-producten kunnen helpen bij uw zoektocht naar het verlagen van productiekosten.

Succesverhalen

Trafime

Met drie fabrieken in Italië is Trafime een belangrijk bedrijf dat ongeveer 80% van zijn productie exporteert. Na de selectie van FANUC-robots en een ROBODRILL-bewerkingscentrum vertrouwt Trafime nu ook op het FIELD-systeem om zijn productie en machinebeschikbaarheid te bewaken. Hierdoor is het bedrijf in staat factoren te herkennen die van invloed zijn op de productieprestaties en de kwaliteit. Ontdek hoe u het FIELD-systeem kunt gebruiken voor het verzamelen van productiegegevens en hoe dit systeem u kan helpen bij het identificeren van factoren die van invloed zijn op de productiekwaliteit.

Succesverhaal bekijken

 

 

Wilt u uw productieprestaties verbeteren? Onze specialisten kijken ernaar uit u te ondersteunen!

NEEM CONTACT MET ONS OP OM UW BEDRIJF TE DIGITALISEREN